I cavi Prysmian TEROL High Temperature prevedono una gamma completa di soluzioni in cavo conformi agli standard EN 50382 con prestazioni eccezionali in termini di temperatura, robustezza e flessibilità, sviluppati in stretta collaborazione con i produttori di treni e le società di trasporti.
Materiali ad alte prestazioni e massima resistenza in diverse condizioni.
Massima sicurezza in caso di incendio (proprietà autoestinguenti, zero gas tossici o corrosivi ed emissioni di fumo ridotte).
Un'eccezionale gamma di prodotti per tutte le esigenze.
120 °C, 150 °C o 180 °C