IT- Prodotti e soluzioni - Telecomunicazioni - Reti di telecomunicazioni - Focus On 1 - Header
Microcavi

IT - Prodotti & Soluzioni - Telecomunicazioni - Reti di telecomunicazioni - Focus On 1 - Text
IT - Prodotti & Soluzioni - Telecomunicazioni - Reti di telecomunicazioni - Focus On 1 - Informazioni prodotto
Il cavo Prysmian288F da 8,1 mm contiene 288 fibre BendBrightXS G657A2 da 200 µm. Realizzato a partire da 8 moduli colorati contenenti 36 fibre ciascuno, si distingue per i 12 anelli colorati contrassegnati per facilitarne l’identificazione.
I microcavi Prysmian presentano una sottile guaina esterna in HDPE che favorisce le prestazioni di soffiaggio. Le dimensioni dei nostri microcavi sono tali da consentirne il soffiaggio nei condotti secondari più piccoli, con un miglior rapporto di fibre per mm2.