IT- Prodotti e soluzioni - Telecomunicazioni - Reti di telecomunicazioni - Focus On Flexribbon - Header

FlexRibbonTM

FlexRibbonTM

IT - Prodotti & Soluzioni - Telecomunicazioni - Reti di telecomunicazioni - Focus On Flexribbon - Text

Progettati per ottimizzare la densità di fibre e l’utilizzo dello spazio del condotto, i prodotti con tecnologia MassLinkTM e FlexRibbonTM di Prysmian compattano il massimo numero di fibre all’interno del più piccolo cavo possibile, utilizzando nastri di fibra estremamente flessibili che possono essere compattati per avere altissima densità di fibra, oppure lasciati piatti per lo splicing a nastro.
I nuovi prodotti FlexRibbonTM da 1728 e 3456 fibre presentano cavi con un disegno ultra-compatto per uso esterno, che utilizzano fibre resistenti alla piegatura, abbastanza piccoli da stare in condotti rispettivamente di 31.75 mm e 38.1 mm. Nel caso della configurazione a 1728 fibre, si ha un diametro più piccolo del 21% (riduzione di volume del 38%) rispetto al tradizionale design a nastri piatti. E mentre i nuovi prodotti FlexRibbonTM permettono alta densità, allo stesso tempo offrono anche nastri in fibre da 200 e 250 micron che garantiscono comunque i vantaggi dello splicing a fusione di massa.
I cavi con diametro significativamente ridotto e minor peso presentano maggiore resistenza alla piegatura e maggiore flessibilità, il che permette una più semplice installazione e l’utilizzo in condotti più piccoli. Questa nuova tecnologia unisce i migliori attributi delle fibre libere a quelli dei cavi a nastro piatto.

L’ultima aggiunta alla famiglia è il nuovo cavo MassLink™ con tecnologia FlexRibbon™ a 6.912 fibre, che raggiunge il più alto numero di fibre nell’industria. FlexRibbon 6.912 fibre è un cavo con un disegno ultra-compatto per uso esterno, che utilizza fibre resistenti alla piegatura, abbastanza piccolo da stare in condotti di 50.8 mm. Usando la tecnologia FlexRibbon, i nastri sono arrotolati e compattati insieme in sub-unità dal piccolo diametro. Tuttavia, questi nastri di fibra da 200 ųm forniscono ugualmente i vantaggi dello splicing a fusione di massa. Originariamente progettato per essere utilizzato dai clienti di datacentre di larga scala, MassLink 6.912 fibre presenta potenziali usi in tutti i mercati delle telecomunicazioni.

IT - Prodotti & Soluzioni - Telecomunicazione - Reti di telecomunicazioni - Flexribbon - link

IT - Prodotti & Soluzioni - Telecomunicazioni - Reti di telecomunicazioni - Focus On Flexribbon - Download pdf