Focus On / Settori
Cavi TECSUN
Gamma completa di cavi flessibili per applicazioni fotovoltaiche, sviluppata in particolare per l'uso sul lato corrente continua ad alte temperature (+120 °C) e in tutte le condizioni climatiche.

Stabilire un collegamento tra potenza e crescita delle energie rinnovabili
Gamma completa di cavi flessibili per applicazioni fotovoltaiche, sviluppata in particolare per l'uso sul lato corrente continua ad alte temperature (+120 °C) e in tutte le condizioni climatiche.
Seleziona i contatti per dipartimento o area geografica
Via Chiese 6, 20126 Milano Italia