IT - Products & Solution - Industries - Impianti nucleari - Cavi di comando - Generic Header

Cavi di Comando

Cavi di Comando

IT - Products & Solution - Industries - Impianti nucleari - Control Cables - Editorial Text Intro

Prysmian offre una gamma completa di cavi di comando, con diverse caratteristiche:

  • Cavi da 250 V (solo per applicazioni termiche) o da 300/500 V e, in via eccezionale, da 1.000 V
  • Conduttore in rame nudo classe 2 o 5 o, in via eccezionale, in rame nudo stagnato
  • Treccia esterna schermata o non schermata in rame nudo
  • Con o senza armatura
  • K1 K2 K3 LS0H
  • K3 PVC