Prysmian offre cavi di comando e per sistemi energetici di alta qualità, da 50 V a 1 kV, per stazioni secondarie attive a livello globale.
Questi cavi possono essere utilizzati per il passaggio da alta a bassa e viceversa, e mantiene le prestazioni anche anni dopo l'installazione grazie ai nostri materiali realizzati internamente, in grado di offrire un'affidabilità ottimale.
Grazie all'uso di questi materiali, i cavi si rivelano resistenti agli agenti atmosferici, alle variazioni di temperatura e umidità, alla continua esposizione a raggi UV e ad altre forme di inquinamento.
I nostri cavi possono inoltre essere dotati di strati protettivi contro urti esterni e infiltrazioni d'umidità radiali o longitudinali, nonché di speciali rivestimenti esterni per la protezione da eventuali attacchi di termiti, roditori, e da infiltrazioni di carburante e petrolio.