IT - Products & Solution - Power grids - Distribution - Smart Grid - Generic Header

EN - Products & Solution - Power grids - Distribution - Smart Grid - Video

Prysmian Group: Smart Grid

IT - Products & Solution - Power grids - Distribution - Smart Grid - Editorial Text

In Prysmian sappiamo che l'architettura delle reti intelligenti è la chiave. La presenza di componenti di rete e cavi innovativi di alta qualità non consente solo di ottimizzare l'efficienza e l'affidabilità della rete, ma anche di evitare eventuali blackout e di ridurre i costi di manutenzione complessivi.

Inoltre, quando le giuste soluzioni sono distribuite, è possibile sfruttare al meglio il potenziale di una rete, consentendo una gestione delle risorse lungimirante.

IT - Products & Solution - Power grids - Distribution - Smart Grid - Text - 1

I cavi Prysmian vengono prodotti secondo la logica della sostenibilità ambientale, utilizzando materiali totalmente riciclabili che aiutano i nostri clienti a garantire una ridotta impronta ecologica.

IT - Products & Solution - Power grids - Distribution - Smart Grid - Text - 2

La consapevolezza delle sfide associate alle reti intelligenti ci spinge a superare il concetto di cavo tradizionale, offrendo ai nostri clienti, principalmente operatori e proprietari di reti, soluzioni e servizi completi in grado di soddisfare i nuovi requisiti in termini di energia rinnovabile, efficienza energetica, servizi e riduzione dell'impronta ecologica, massimizzando l'efficienza della rete.

La nostra gamma di soluzioni figura attualmente tra le più avanzate e innovative presenti sul mercato. Una gamma in continua espansione in linea con le esigenze specifiche dei clienti.

IT - Products & Solution - Power grids - Distribution - Smart Grid - Accordion

Abbiamo sviluppato una gamma completa di sistemi intelligenti per monitorare la capacità della rete di eseguire le relative funzioni principali, ovvero la distribuzione e il trasporto di energia. 

Queste soluzioni innovative sono perfettamente applicabili sia a linee nuove che già esistenti, ad esempio:


PRY-CAM

Strumento portatile integrato per acquisire, elaborare e classificare in modo automatico i segnali di impulso generati dai fenomeni di scarica parziale (PD) che si verificano nei materiali di isolamento dei sistemi elettrici di media e alta tensione e nei componenti, quali trasformatori, macchinari elettrici, cavi, GIS, ecc. Il sistema consente l'esecuzione di misurazioni diagnostiche precise e di un monitoraggio continuo.

Le informazioni relative alle condizioni e all'affidabilità dei componenti della rete rappresentano una questione vitale per una corretta strategia di gestione delle risorse.

Abbiamo sviluppato un innovativo sistema di tracciamento per i componenti della rete in grado di garantire sostanziosi risparmi in termini di costi di manutenzione, ad esempio:


PRY-Smart ADENE

Soluzione basata su etichette contenenti i dettagli relativi ai prodotti in chip RFID e codici bidimensionali QR. Applicando tali etichette intelligenti ai componenti della rete, è possibile tracciare un'accurata cronologia delle risorse sia per i nuovi che per i vecchi componenti.

Quella dell'impronta ecologica dei componenti della rete rappresenta una delle questioni più importanti da valutare al momento della produzione e durante la loro intera durata operativa in rete.

La tutela ambientale e del territorio rappresenta uno dei nostri principali obiettivi aziendali. I prodotti vengono progettati e realizzati in conformità agli standard internazionali del settore con lo scopo di migliorare le prestazioni ambientali, ridurre drasticamente l'utilizzo di sostanze nocive e l'inquinamento e accrescere il livello di riciclabilità. Ad esempio:


P-Laser

Il primo cavo di media tensione ecosostenibile per reti elettriche. La soluzione ideale per garantire una maggiore affidabilità della rete, consentendo allo stesso tempo di usufruire dei vantaggi ambientali e operativi. La piattaforma tecnologica P-Laser consente la produzione di cavi termoplastici al 100% ecocompatibili e totalmente riciclabili.

IT - Products & Solution - Power grids - Distribution - Smart Grid - Text - 3

Servizi per Smart Grid

Insieme alle nostre soluzioni, offriamo anche una gamma completa di servizi per reti intelligenti per assicurare prestazioni delle risorse ottimali.

Proponiamo i tre seguenti servizi PFT (perfluorocarburi traccianti) per la manutenzione dei moderni cavi ad olio fluido:

  • iniezione di PFT
  • rilevamento di PFT: grazie a un laboratorio mobile avanzato, sincronizzato con un sistema GPS, i livelli di base dei perfluorocarburi nell'atmosfera vengono rilevati attraverso l'individuazione di perdite
  • riparazione delle perdite grazie a competenze e attrezzature avanzate.

Gli operatori dei cavi ad olio fluido possono beneficiare di questa tecnologia avanzata cogliendo l'opportunità di:

  • prolungare la durata utile dei sistemi in cavo ad olio fluido
  • semplificare la manutenzione
  • ridurre l'impatto ambientale causato dalle perdite di fluido del cavo.

IT - Products & Solution - Power grids - Distribution - Smart Grid - Text - 4

Per quanto riguarda la progettazione di reti, possiamo inoltre offrire assistenza in materia di:

  • Valutazione dei flussi di carico
  • Progettazione ottimale dei flussi di potenza
  • Valutazione tecnica
  • Valutazione finanziaria
  • Vantaggi degli studi di fattibilità
  • Soluzione ottimale
  • Sfruttamento ottimale

IT - Products & Solution - Power grids - Distribution - Smart Grid - 2 col

Ulteriori servizi di manutenzione

EN - Products & Solution - Power grids - Distribution - Smart Grid - Downloads

Downloads

Smart Grid

IT - Products & Solution - Power grids - Distribution - Partners tabs

Prodotti

Prodotti

Trova i prodotti giusti in base al paese di installazione