IT - Products & Solution - Power grids - Distribution - High Temperature Overhead Lines - Generic Header

Linee aeree per Alte Temperature

Linee aeree per Alte Temperature

IT - Products & Solution - Power grids - Distribution - High Temperature Overhead Line - Editorial Text

Prysmian produce conduttori ad alta temperatura per l'ammodernamento delle linee esistenti. Si tratta di prodotti appositamente progettati per risolvere i problemi relativi alla costruzione di nuove linee nei casi di scarsità di terreni disponibili, difficoltà nell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie e restrizioni di carattere ambientale.

I conduttori ad alta temperatura consentono l'ammodernamento della linea esistente, incrementando la capacità di carico da 1,5 a 2 volte mediante la sostituzione dei soli conduttori. Questo garantisce una soluzione più conveniente in termini di costi di proprietà totali.

Per tali conduttori si utilizza una combinazione di alluminio Clad Invar (una lega speciale Fe-Ni con un coefficiente di espansione termica molto basso) per l'anima e una superlega termoresistente Al-Zr per lo strato conduttivo.

EN - Products & Solution - Power grids - Distribution - High Temperature Overhead Line - Downloads

Downloads

High Temperature Overhead Lines

IT - Products & Solution - Power grids - Distribution - Partners tabs

Prodotti

Prodotti

Trova i prodotti giusti in base al paese di installazione