IT - CPR - REAZIONE E RESISTENZA AL FUOCO - GENERIC HEADER

Reazione al fuoco vs. resistenza al fuoco

Definizioni e norme relative alla reazione e alla resistenza al fuoco

Reazione al fuoco vs. resistenza al fuoco

IT - CPR - REAZIONE E RESISTENZA AL FUOCO - TITLE TEXT AND IMAGE

Reazione al Fuoco

Definizione: La risposta di un materiale, in condizioni di prova specifiche, nel contribuire, tramite la sua stessa decomposizione, a un incendio al quale è esposto.

 Aspetti coinvolti:

  • Ritardante di fiamma
  • Propagazione di fiamma
  • Emissione di fumo
  • Emissione di effluenti
  • Rilascio di calore

Resistenza al Fuoco

Definizione: La capacità di un elemento di una costruzione edile di soddisfare per un determinato periodo di tempo la funzione di capacità di carico richiesta, dell’integrità e/o dell’isolamento termico specificati in una prova di resistenza al fuoco standard.

 Aspetto coinvolto:

  • Continuità dell’alimentazione elettrica in caso di incendio

 

Norma sulla reazione al fuoco dei prodotti EN 50575

AMBITO

  • Requisiti per la reazione al fuoco e il rilascio di sostanze pericolose
  • Metodi di prova per la reazione alle classi di reazione al fuoco
  • Valutazione e verifica della costanza della prestazione (Assessment and Verification of Constancy of Performance – AVCP), inclusa la prova iniziale e il controllo della produzione in fabbrica (Factory Production Control – FPC)
  • Marcatura, etichettatura e imballaggio
  • Allegato informativo sulle clausole riguardanti le disposizioni della Regolamentazione sui prodotti da costruzione EU, includendo l’ambito e le relative caratteristiche, le procedure per l’attestazione della conformità, la Dichiarazione di prestazione, la marcatura CE e l’etichettatura

Norma sulla reazione al fuoco dei cavi con marcatura CE EN 50575

AMBITO

  • Cavi elettrici utilizzati per la fornitura di elettricità e ai fini del controllo e della comunicazione, il cui utilizzo previsto è nei cantieri edili e che sono soggetti ai requisiti di performance relativi alla reazione al fuoco
  • Cavi elettrici alimentati, cavi di controllo e comunicazione, inclusi i cavi di fibre ottiche
  • Si noti che non sono previste limitazioni sulla tensione
  • Si noti che da questa norma sono specificamente esclusi i cavi resistenti al fuoco

IT - CPR - REAZIONE E RESISTENZA AL FUOCO

Reazione al fuoco dei cavi con marcatura CE classificazione, metodi di prova e sistemi AVCP