IT - CPR - ORGANISMO NOTIFICATO - GENERIC HEADER

IMQ

Organismo Notificato per la valutazione e la verifica delle prestazioni di reazione al fuoco

IMQ

IT - CPR - ORGANISMO NOTIFICATO - TITLE TEXT AND IMAGE

Dal luglio del prossimo anno la commercializzazione di cavi di energia, controllo e comunicazioni, sarà possibile solo a fronte della conformità ai requisiti stabiliti dal Regolamento europeo CPR relativo ai prodotti da costruzione. Requisiti sempre più stringenti in termini di sicurezza. In particolare, per quanto riguarda le prestazioni di reazione al fuoco da attestare con un certificato di costanza alle prestazioni rilasciato da un Organismo Notificato quale IMQ, che ha ottenuto l'accreditamento dal Ministero dell'Interno e dal MISE.


La notifica riguarda sia l'attività di laboratorio di prova sia di Organismo di Certificazione, secondo la norma EN 50575:2014 + A1:2016 "Cavi per energia, controllo e comunicazioni ­ - Cavi per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di resistenza all'incendio".

IMQ, oltre a supportare le aziende per l'attività di testing necessarie per l'AVCP (valutazione e verifica costanza delle prestazioni) e per il rilascio del certificato di costanza delle prestazioni, offre anche un servizio di assistenza tecnico normativa.


COSA CAMBIA PER I COSTRUTTORI

L'applicazione ai cavi del Regolamento CPR comporta per il costruttore l'obbligo di predisporre una Dichiarazione di Prestazione che deve contenere informazioni sulle caratteristiche essenziali del cavo. In particolare deve riportare la Classe di reazione al fuoco di appartenenza, definita in base alle caratteristiche di rilascio di calore e propagazione della fiamma, secondo le seguenti 6 Euroclassi, in ordine decrescente di prestazione: A, B1, B2, C, D, E.
Accanto alla Classe vanno indicati altri parametri addizionali quali l'acidità dei gas (a), l'opacità dei fumi (s) e il gocciolamento (d).

Ai fini della Dichiarazione di Prestazione e dell'aposizione della Marcatura CE, le prestazioni del prodotto, e quindi l'effettiva appartenenza ad una determinata Classe, devono essere controllate e certificate da organismi indipendenti (Organismi Notificati), come IMQ.

Entra nel sito IMQ

IT - CPR - ORGANISMO NOTIFICATO - DOWNLOAD PDF