IT - CPR - DICHIARAZIONE DI PERFORMANCE - GENERIC HEADER

Dichiarazione di performance

In questa sezione potete trovare i requisiti essenziali della DoP

Dichiarazione di performance

IT - CPR - DICHIARAZIONE DI PEREFORMANCE - TITLE TEXT AND IMAGE

Requisiti essenziali della DoP

  • Redigendo una DoP, il produttore si assume la responsabilità della conformità del prodotto con la prestazione dichiarata
  • Il tipo di prodotto deve essere identificato da un codice di identificazione unico che può essere uguale al numero di riferimento della DoP
  • Il tipo di prodotto è definito in relazione alle classi di prestazione (Euroclassi). Per i cavi, non è consentita nessun’altra dichiarazione di performance in caso di incendio (una volta in vigore la relativa norma sui prodotti)
  • Per i cavi, la DoP dovrà essere basata sulla norma armonizzata appropriata
  • Per i cavi del sistema 1+, la DoP dovrà fare riferimento all’ente notificato utilizzato
  • La marcatura CE non dovrà essere apposta in mancanza di una DoP

IT - CPR - DICHIARAZIONE DI PERFORMANCE - DOWNLOAD PDF