Con l’aumento della lunghezza delle line di trasmissione sottomarine e ad alta tensione, il progressivo aumento della profondità e con la crescita dei livelli di energia, aumentano anche le esigenze e le sfide tecniche che i sistemi di cavi devono sostenere.
IT - Products & Solution - Power Grids - Submarine BU strengths - Product Technology Innovation - Header
Innovazione della Tecnologia di Prodotto

IT - Products & Solution - Power Grids - Submarine BU strengths - Product Technology Innovation - Intro Text
IT - Products & Solution - Power Grids - Submarine BU strengths - Product Technology Innovation - Text 1
Ma noi siamo già in vantaggio.
Per noi non ci deve essere distanza che non possa essere coperta. Nessuna profondità che non possa essere raggiunta. Nessun limite alla tensione da trasmettere. Per questo continuiamo a innovare: per raggiungere questi obiettivi.
Attualmente, per esempio, stiamo lavorando ai sistemi Ultra High Voltage (UHV), per cercare di sviluppare una soluzione estrusa da 800 kV da aggiungere al nostro dispositivo già attivo da 600 kV. Il cavo più profondo mai installato ha raggiunto una profondità di 1,6 km. Ma stiamo lavorando intensamente alla creazione di un sistema che possa raggiungere 3.000 m di profondità – quasi raddoppiando le capacità attuali.
Inoltre, stiamo cercando di oltrepassare i limiti che tradizionalmente sono collegati alle installazioni di cavi dei parchi eolici offshore.
Puntiamo ad incrementare sia la gamma di cavi disponibili, sia l’energia che ciascun cavo può trasmettere dai parchi alla terraferma – sia con sistemi HVAC, sia HVDC.
Sebbene siamo già in grado di offrire cavi 3-core AC a 245 kVv, la più alta tensione disponibile sul mercato, puntiamo a fornire sistemi in grado di raggiungere i 420 kV.
Allo stesso tempo, ci stiamo innovando per un futuro più sostenibile, attuando progetti che riducano la dispersione di energia – o “perdite di potenza” – che è comunemente presente nella trasmissione di energia.
Per esempio, I nostri cavi inter-array a 66 kV presentano sistemi molto più vantaggiosi e sostenibili rispetto alle loro più comuni controparti a 33 kV.
IT - Products & Solution - Power Grids - Submarine BU strengths - Product Technology Innovation - Text 2
Come?
- Viene fornita una maggiore potenza, per ridurre il numero delle turbine e i relativi cavi inter-array, riducendo di conseguenza anche i costi di cavi e installazioni.
- Collegando un minor numero di cavi alla stazione offshore in questione, il numero di J-tubes, di trasformatori e interruttori, come anche lo spazio richiesto da questi elementi, può essere ridotto.
- I nostri cavi inter-array a 66 kV sono approvati dal Carbon Trust Offshore Wind Accelerator Programme.
EN - Products & Solution - Power Grids - Submarine BU strengths - Product Technology Innovation - image

IT - Products & Solution - Power Grids - Submarine BU strengths - Product Technology Innovation - Text 3
Inoltre, I nostri cavi dinamici rigorosamente testati stanno cambiano le regole del gioco per i fornitori di servizi eolici. Progettati e costruiti specificatamente per essere utilizzati in acque profonde con le turbine eoliche galleggianti, presentano la capacità di sopportare la resistenza meccanica durante tutto l’arco della durata del sistema.
Puntiamo a investire, sviluppare e migliorare sistemi tecnici più leggeri e prodotti e servizi all’avanguardia che garantiscano una migliore efficienza logistica e una riduzione nei costi complessivi di proprietà (Total Cost of Ownership - TCO) per i nostri clienti.
Attualmente stiamo realizzando potenze nominali maggiori per le applicazioni HV e i sistemi di terra EHV, attraverso l’aumento del livello tensione e le dimensioni dei conduttori – fino a 4.000 mm2.
E c’è di più, la nostra offerta di sistemi di monitoraggio intelligente fa continui progressi. Ora froniamo cavi e sistemi di cavi dotati di sensori integrati che consentono un uso ottimale degli strumenti; monitoraggio della temperatura, scarica parziale e sforzo meccanico; inoltre, aumenta la velocità con cui è possibile individuare anomalie nei cavi.
Ci adoperiamo continuamente per fornire ai nostri clienti il massimo valore; stiamo lavorando a un sistema online di individuazione dei guasti che aumenterà maggiormente la velocità, l’accuratezza e l’efficienza dei sistemi di monitoraggio, in linea con l’evoluzione delle loro esigenze.