IT - Prodotti & Soluzioni - Telecomunicazione - Reti aziendali & Multimediali - Header

Reti Aziendali e Multimediali

Soluzioni multimediali per le comunicazioni private

Reti Aziendali e Multimediali

IT - Products & Solution - Telecom - Multimedia & Enterprise Networks - Text 1

La società di oggi esige una trasmissione efficace delle informazioni in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo.

Per questo Prysmian è specializzata in tutto ciò che riguarda i cavi per reti di comunicazione private. Valido supporto per grossisti, rivenditori e OEM, le nostre soluzioni sono progettate per soddisfare sia le esigenze di oggi, sia quelle future, garantendo assoluta affidabilità e totale flessibilità.

La nostra area di business Multimedia Solutions produce e vende cavi in rame, coassiali e a fibra ottica. Offriamo inoltre una gamma di componenti di connettività e di servizi di supporto. 

Dai cavi per studi cinematografici e televisivi, reti ferroviarie e comunicazioni sotterranee a lunga distanza fino a quelli per segnalazione luminosa, ai dispositivi per lo scambio di binari e alle telecomunicazioni mobili, promuoviamo l'innovazione per creare oggi le soluzioni di comunicazione di nuova generazione.

Nonostante al giorno d'oggi l’uso dei dispositivi mobili sia cresciuto considerevolmente, la stragrande maggioranza di applicazioni viene eseguita su infrastrutture cablate. Il nostro reparto Multimedia Solutions sviluppa, produce e vende cavi in rame e a fibra ottica che coprono virtualmente qualsiasi applicazione di comunicazione in questo settore.

Indipendentemente dalle esigenze specifiche di ogni cliente, dalla dipendenza da soluzioni di rete per la conduzione delle proprie attività oppure dal fatto di essere grossisti, rivenditori di valore aggiunto o OEM, siamo sempre in grado di fornire un valido supporto per soddisfare le esigenze presenti e future. Offriamo soluzioni con maggiore ampiezza di banda e di maggiore durata, massima affidabilità e molto altro.

EN - View - Multimedia & Enterprise Networks

Inside Reti Aziendali e Multimediali

Prodotti & Soluzioni - Telecomunicazioni - Reti aziendali e multimediali - Focus On 1

FOCUS ON \ Reti aziendali e multimediali

UCCONNECT Cavi Categoria 8

Cavi a doppino intrecciato in rame Categoria 8 da 40 Gb disponibili in due opzioni: cavo di installazione e cavo di permutazione. Per prestazioni di trasmissione dati fino a 2 GHz.

arrow-right arrow-right-strong Scopri di più

IT - Prodotti & Soluzioni - Telecomunicazioni - Reti aziendali e multimediali - Focus On 2

FOCUS ON \ Reti aziendali e multimediali

UCFUTURE Compact22 Categoria 8.2

In grado di garantire 40 Gb/s su distanze di collegamento da 30 m.

arrow-right arrow-right-strong Scopri di più

IT - Products & Solution - Telecom - Multimedia & Enterprise Networks - Featured Product

/  Prodotti in Evidenza

IT - Telecom - Reference

IT - Products & Solutions - Telecoms - Multimedia & Enterprise Networks - Downloads

Downloads

IT - Products & Solution - Telecom - Multimedia & Enterprise Networks - tab + accordion

Central Office Cables brochure

Datacom Copper Cables

Draka_HF_Internet

HD-Studio-EN

UC-Datenkabel

Ucdatacable

UCFIBRE-de

UCFIBRE

UCFUTURE-DE

UCFUTURE

CATV Network Solutions - Deutsch

CATV Network Solutions - English

Schiffskabel

Draka RF solution

HD-Studio-DE

HD-Studio-EN

Industrial Ethernet

UC Data Cable

RF Cables according IEC

RF Cables according MIL

Shipboard and Offshore Cables

Studio Broadcasting cables

Mobile_Networks_Cables

DIN/VDE designation for OFC data com cables

Rodent protection

Standard colour codes and Lay-ups for OFC datacom cables

Cable protection and sheathing

Cable reels for OFC cable from the Draka Brøndby plant

Fibre colours and colour codes for OFC datacom cables

B09_e

Link length for different LAN applications

B11_e

UCFIBRE product names

ES9 and LS9 buffers

Crosstalk Model for Pair-shielded Data Cables

EMC Test 1000BaseT

EMC Test 100BaseT

EMC Test 10BaseT

Draka_Laying_Advice_08_2010_screen

DIN/VDE designation for OFC data com cables

Maximum-Transmission-Distance-at-3Gbs

CAT.5E - UC300 24 Cat.5e U/UTP 4P PVC - cs108410

CAT.5E - UC300 24 Cat.5e U/UTP 4P LSHF - cs108411

CAT.5E - UC300 S24 Cat.5e F/UTP 4P PVC - cs108413

CAT.5E - UC300 S24 Cat.5e F/UTP 4P LSHF - cs108412

CAT.5E - UC300 HS24 Cat.5e SF/UTP 4P PVC - cs109469

CAT.6 - UC400 Cat.6 U/UTP 4P HD PVC - cs113771

CAT.6 - UC400 Cat.6 U/UTP 4P HD LSHF - cs111608

CAT.6 - UC400 S23 Cat.6 U/FTP 4P LSHF - cs108416

CAT.6 - UC400 HS23 Cat.6 S/FTP 4P LSHF - cs112683

CAT.6A - UC500 23 Cat.6A U/UTP 4P LSHF - cs113753

CAT.6A - UC500 S23 Cat.6A U/FTP 4P LSHF - cs109461

CAT.6A - UC500 S23 Cat.6A U/FTP 2x4P LSHF - cs111595

CAT.6A - UC500 AS 23 Cat.6A F/FTP 4P LSHF - cs109472

CAT.7 - UC900 HS23 Cat.7 S/FTP 4P LSHF - cs109460

CAT.7 - UC900 HS23 Cat.7 S/FTP 2x4P LSHF - cs109453

CAT.7 - UC900 SS23 Cat.7 S/FTP 4P LSHF - cs108419

CAT.7 - UC900 SS23 Cat.7 S/FTP 4P LSHF-FR - cs113749

CAT.7A - UC1200 HS23 Cat.7A S/FTP 4P LSHF - cs112698

CAT.7A - UC1200 SS23 Cat.7A S/FTP 4P LSHF-FR - cs110566

CAT.7A - UC1500 HS22 Cat.7A S/FTP 4P LSHF - cs111596

CAT.7A - UC1500 SS22 Cat.7A S/FTP 4P LSHF-FR - cs110499

ABS Certificate ToughCat 7

DnV E-14064, Toughcat C5e, C7 and C7S

EBA_Zulassung_Signalkabel

02Y(St)CH 2.7_7.3AF

1.0-4.8 AF FRNC-C Coax 10 AD 10 S

AC 10 SS 26-7 10P

Coax 10 AD 10 S FRNC-C

RG213 FRNC

RG214 FRNC

RG214, RG223 MIL-C-17F, MIL-C-17G

RG223-2YCCY 0.89s-2.95Ds

ToughCat5e S-FTP

UC300 HS24 Cat.5e

UC900 SS23 Cat.7, UC MULTIMEDIA 1500

UC900 SS27 Cat.7

UC1500 SS23 MULTIMEDIA 6F SFTP AWG 23

UC400 HS23_1 Drahtex RJC DX 250 S SW

UC400 HS23_1 Setec Cat.6 screened

UC600 SS23_1 BTR E-DAT 200 Cat.6 Double Outlet Box

UC600 SS23_1 BTR E-DAT Plus Cat.6 Double Outlet Box

UC600 SS23_1 BTR E-DATmodule 8(8) Cat.6

UC600 SS23_1 Setec Cat.6 screened

IT- Prodotti e soluzioni - Telecomunicazioni - Reti aziendali e multimediali - Contattaci

Contattaci

Seleziona i contatti per dipartimento o area geografica

Multimedia Commercial Department

Piccoloministrasse 2, 51063, Köln