Prysmian introduce nel mercato il nuovo cavo di bassa tensione FS18OR18 conforme al Regolamento Europeo per i Prodotti da Costruzione.
Prysmian presenta il nuovo cavo bassa tensione FS18OR18 300/500 V, conforme al Regolamento Europeo per i Prodotti da Costruzione (CPR), e appartenente alla Euroclasse Cca - s3, d1, a3.
Con l’introduzione di questo nuovo cavo 300/500 V adatto per posa fissa in costruzione, si arricchisce la gamma di prodotti bassa tensione presenti sul mercato e conformi alla normativa CPR.
Il cavo FS18OR18 è adatto all’alimentazione elettrica in posa fissa in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e fumi. Può essere impiegato per l’installazione in luoghi di edilizia residenziale, industria ed artigianato, fiere, quadri elettrici. Inoltre, è adatto al funzionamento per apparecchiature di illuminazione, misurazione, regolazione e comando.
La prestazione del cavo è garantita dalla DoP (Dichiarazione di Prestazione) n°1009041, scaricabile sul sito Prysmian Italia.
Prysmian è da sempre impegnata a proteggere e preservare gli alti standard di qualità dei propri prodotti e a sviluppare cavi resistenti al fuoco e a bassa emissione di fumi e gas corrosivi dalle elevate performance tecniche.
Per ulteriori dettagli sul nuovo cavo FS18OR18 e sugli altri cavi appartenenti alla gamma CPR, visita la sezione dedicata sul sito di Prysmian Italia.