Prysmian Italia presenta il nuovo cavo FTG18(O)M16 Afumex RF–GOLD
Prysmian Italia lancia sul mercato il nuovo cavo di bassa tensione FTG18(O)M16 Afumex RF–GOLD conforme al Regolamento Europeo per i Prodotti da Costruzione.
Prysmian presenta il nuovo cavo bassa tensione FTG18(O)M16, appartenente alla Euroclasse B2ca – s1a, d1, a1, arricchendo così la gamma di prodotti bassa tensione presenti sul mercato conformi alla normativa CPR.
Il nuovo cavo FTG18(O)M16 dal primo Gennaio 2020 sostituisce il cavo RF 31-22 (FTG10(O)M1) precedentemente prodotto per lo stesso tipo di installazione in caso si tratti di posa fissa in installazione.
Il cavo appena lanciato è adatto per posa fissa in costruzione, è idoneo per l’alimentazione elettrica ed altre opere di ingegneria civile, con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e fumo, rispondenti al regolamento CPR. È destinato ad impianti che richiedono i massimi requisiti di sicurezza nei confronti degli incendi quali: impianti per luci di emergenza, di allarme e di rilevazione automatica dell’incendio, dispositivi di spegnimento incendio e apertura porte automatiche, sistemi di elevazione, aerazione e di condizionamento, sistemi telefonici di emergenza
La prestazione del cavo è garantita dalla DoP (Dichiarazione di Prestazione) n° 1010800/ 1010801 scaricabile sul sito Prysmian Italia
Prysmian è da sempre impegnata a proteggere e preservare gli alti standard di qualità dei propri prodotti e a sviluppare cavi resistenti al fuoco e a bassa emissione di fumi e gas corrosivi dalle elevate performance tecniche.
Per ulteriori dettagli sul cavo FTG18(O)M16 Afumex RF–GOLD e sugli altri cavi appartenenti alla gamma CPR, visita la sezione dedicata sul sito di Prysmian Italia.