Cavi per il settore Ferroviario

Overview

Colleghiamo l'industria ferroviaria a cavi tecnologicamente all'avanguardia, flessibili e leggeri

Le aspettative sempre più elevate dei clienti, l'accesa concorrenza e le continue evoluzioni tecnologiche sono alla base dei cambiamenti della supply chain dei materiali rotabili.

I produttori di materiali rotabili sono alla ricerca di nuove soluzioni per lo sviluppo di prodotti e sistemi in grado di soddisfare i requisiti dei passeggeri in termini di comfort, efficienza operativa, sicurezza e velocità.

La necessità di avere a bordo dei rotabili strumentazioni tecnologiche avanzate, come ad esempio sistemi ottimizzati per la trasmissione di dati ed energia, ha portato alla presenza di un numero sempre maggiore di cavi su vagoni e veicoli rotabili, come linee tranviarie, linee sotterranee e per il trasporto pubblico, ma anche treni regionali e diesel.

Transportation & Mobility

Cable solutions for the Rolling Stock industry

Prysmian Group contribuisce a soddisfare questa richiesta

In qualità di leader mondiale nel settore dei cavi e dei sistemi per la trasmissione di energia e le telecomunicazioni, promuove e favorisce lo sviluppo di nuovi prodotti e l'innovazione in questo ambito. In quale modo? Cerchiamo di ridurre al minimo le dimensioni e il peso dei cavi, nonché lo spessore dei rivestimenti esterni e dell'isolamento, riuscendo sempre ad assicurare prestazioni ottimali.

Siamo l'unico produttore di cavi a offrire una gamma completa di prodotti conformi agli standard europei e americani, dai cavi di potenza a quelli per strumentazioni, ma anche cavi per databus, pantografi e di tipo Jumper. I nostri materiali sono stati appositamente sviluppati per migliorare le capacità elettriche, meccaniche e termiche, la resistenza al fuoco e la durata dei prodotti mediante l'uso di tecnologie sofisticate e all'avanguardia.

Prysmian Group transportation & mobility  train

Focus sulla gamma prodotti Europea

Prysmian Group offre una gamma completa di prodotti, con cavi per strumentazioni e di media tensione, ma anche sistemi per pareti sottili e alte temperature, pienamente conformi agli standard europei del settore. I materiali sono stati appositamente sviluppati per migliorare le proprietà elettriche, meccaniche e termiche, la resistenza al fuoco e la durata dei prodotti mediante l'uso di tecnologie all'avanguardia quali l'irradiazione con fasci di elettroni o la reticolazione con silani.

Dotati di una struttura leggera e sottile, i cavi MOVIS GKW offrono prestazioni elettriche eccezionali e un'elevata resistenza al fuoco. Questi cavi sono progettati per resistere in situazioni estreme e soddisfare complesse specifiche meccaniche di installazione, oltre a sopportare condizioni ambientali avverse.

Leggerezza e agilità: grazie alle dimensioni ridotte dei cavi MOVIS, i produttori hanno la possibilità di costruire treni più leggeri e comodi per i passeggeri. L’installazione è inoltre più pratica e veloce.

Sicurezza: i cavi MOVIS sono ritardanti di fiamma e non rilasciano emissioni tossiche o fumi in seguito alla combustione dei materiali. La versione resistente al fuoco è disponibile su richiesta.

Una gamma di prodotti completa per applicazioni tecnologiche all'avanguardia: locomotive, unità elettriche multiple, treni leggeri, metropolitane e treni ad alta velocità.

I cavi Prysmian TEROL Power SW comprendono una gamma completa di soluzioni in cavo conformi agli standard EN 50264-2 con prestazioni eccezionali in termini di temperatura, robustezza e flessibilità, sviluppati in stretta collaborazione con i produttori di treni e le società di trasporti.

Materiali ad alte prestazioni e massima resistenza in diverse condizioni.

Massima sicurezza in caso di incendio (proprietà autoestinguenti, zero gas tossici o corrosivi ed emissioni di fumo ridotte).

Un'eccezionale gamma di prodotti per tutte le esigenze.

I cavi Prysmian TEROL Power MW comprendono una gamma completa di soluzioni in cavo conformi agli standard EN 50264-3 con prestazioni eccezionali in termini di temperatura, robustezza e flessibilità, sviluppati in stretta collaborazione con i produttori di treni e le società di trasporti.

Materiali ad alte prestazioni e massima resistenza in diverse condizioni.

Massima sicurezza in caso di incendio (proprietà autoestinguenti, zero gas tossici o corrosivi ed emissioni di fumo ridotte).

Un'eccezionale gamma di prodotti per tutte le esigenze

Cavi di comando per materiale rotabile conformi allo standard EN 50306.

Cavi di potenza da 45 kV utilizzati per collegare il dispositivo del pantografo al trasformatore e ad altre attrezzature ad alta tensione presenti sui rotabili.

Offriamo soluzioni alternative per quanto concerne sia l’applicazione sul tetto (TENAX Train Plus), con fili in rame stagnato schermati, sia il posizionamento tra due vagoni (TENAX TRAIN JUMPER), con rame stagnato nudo schermato. È ora disponibile anche una soluzione senza piombo.

Un pantografo è un dispositivo che viene montato sul tetto di treni elettrici, tram o bus elettrici per captare l'energia elettrica attraverso il contatto con una linea catenaria aerea. Si tratta, in sostanza, di un comune dispositivo di captazione di corrente. In genere è prevista la presenza di un unico filo, con la corrente di ritorno che passa attraverso il binario. Il termine ha origine dalla somiglianza di alcuni modelli ai pantografi meccanici che venivano utilizzati per copiare testi scritti a mano e disegni.

I cavi Jumper vengono utilizzati nei rotabili ferroviari quale collegamento flessibile, sia in spazi interni che esterni, ad esempio per collegare più vagoni o il pavimento dei vagoni con i carrelli sottostanti.

I cavi Prysmian TEROL High Temperature prevedono una gamma completa di soluzioni in cavo conformi agli standard EN 50382 con prestazioni eccezionali in termini di temperatura, robustezza e flessibilità, sviluppati in stretta collaborazione con i produttori di treni e le società di trasporti.

  • Materiali ad alte prestazioni e massima resistenza in diverse condizioni.
  • Massima sicurezza in caso di incendio (proprietà autoestinguenti, zero gas tossici o corrosivi ed emissioni di fumo ridotte).
  • Un’eccezionale gamma di prodotti per tutte le esigenze - 120 °C, 150 °C o 180 °C.

Un'eccezionale gamma di prodotti per tutte le esigenze, tra cui: databus, antenna, SONO, MVB, WTB, CANBUS, RS 485

 

Focus sulla gamma prodotti Americana

Certificati UL e CSA, la nostra ampia linea di cavi di qualità per il settore ferroviario e dei trasporti dedicata al mercato americano assicura elevate prestazioni, affidabilità e sicurezza, riducendo al contempo i costi da sostenere grazie a un’installazione più semplice e rapida, una manutenzione semplificata e infrastrutture dal ciclo di vita più lungo.

Offriamo costantemente innovazioni e migliorie tecnologiche per raccogliere le sfide poste dalle applicazioni in continua evoluzione richieste dal settore ferroviario e del trasporto di massa, dai cavi di comando generici, a quelli presenti nell’area di controllo del vagone o nei sistemi HVAC, dai sensori di controllo della velocità al controllo della linea ferroviaria o i cavi di interconnessione, dal segnale interno alle carbody unit ai cavi di potenza, comando e per telecomunicazioni.

Marchio che gode della maggiore fiducia da oltre 30 anni, Polyrad® XT rimane la scelta ideale in fatto di cavi e conduttori destinati all’uso nei sistemi di transito rapido, nelle locomotive e nei rotabili. La progettazione personalizzata dei cavi in funzione del tipo di applicazione richiesto è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza specifica. Forti di un servizio clienti efficiente, un supporto ingegneristico dedicato e deliverable puntuali in termini di qualità, non ci limitiamo a fornire i cavi per il settore ferroviario e dei trasporti più resistenti presenti sul mercato: forniamo il valore e i risultati necessari per eccellere nell’ambito di progetti, processi di retrofit e attività MRO.

Polyrad® XT soddisfa tutti i requisiti degli standard di prestazione AAR RP-585 e ICEA S-95-658, nonché le specifiche del settore del trasporto pubblico.

I cavi e conduttori Polyrad® XT combinano proprietà elettriche superiori e prestazioni idonee per applicazioni avanzate nell’ambito dei sistemi di transito rapido, nelle locomotive e nelle attrezzature off-road.

Duplice temperatura nominale di 125°C/110°C per un lungo ciclo di vita, portate di corrente più elevate e protezione da sovraccarichi termici (conduttori singoli)

Massima ritardanza di fiamma come dimostrato dalle prove relative al comportamento al fuoco secondo lo standard VW-1 e, per i cavi multiconduttore, dagli standard IEEE 383 (70.000 BTU/hr.) e IEEE 1202 (70.000 BTU/hr.)

Ottima resistenza agli oli e alle sostanza chimiche.

Massima affidabilità e resistenza meccanica.

Il ridotto diametro esterno e l'intreccio flessibili rendono l’installazione più semplice.

Alla luce della crescente domanda da parte del settore del trasporto pubblico di una riduzione sia delle dimensioni che del peso dei sistemi di cablaggio, i conduttori Polyrad® ULTRA offrono prestazioni migliori, un peso ridotto e diametri più piccoli, andando così a definire una nuova generazione di cavi, ideali laddove siano richiesti prodotti ad alta densità. I conduttori singoli Polyrad® ULTRA possono essere inseriti in strutture multiconduttore da 600 Volt e con una temperatura nominale di 125˚C, ideale nell’ambito di applicazioni di cavi ad alta densità.

Da molto tempo precursori nel settore, portiamo idee per migliorare i sistemi di cablaggio grazie a una migliore tecnologia dei cavi, standard di sicurezza superiori, un’installazione dei cavi più semplice e rapida, una manutenzione semplificata, prestazioni più durature nel tempo e migliori efficienze di costo.

In qualità di fornitore qualificato per le specifiche dei cavi TX del New York City Transit (NYCT), siamo partner approvati per i futuri Capital Program e le attività MRO (manutenzione, riparazione e operazioni). Per quanto riguarda i cavi in grado di resistere a condizioni estreme, la nostra offerta comprende una gamma completa di cavi Polyrad® XT di qualità e altamente performanti.

I cavi per la comunicazione dati utilizzati nel settore dei trasporti sono rappresentati da cavi multiconduttore, coassiali e doppini ritorti schermati. I nostri prodotti di alta qualità sono progettati per garantire una straordinaria stabilità termica a temperature elevate, nonché eccellenti prestazioni a temperature sotto lo zero. Il rivestimento termoindurente irradiato extra resistente ne assicura la resistenza alla maggior parte degli oli e delle sostanze chimiche, nonché all’umidità, mantenendone al contempo la flessibilità e resistenza allo strappo.

Offriamo una gamma completa di cavi Cat5e, Cat6 e cavi dati (MVB e WTB).

 

 

Un'eccezionale gamma di prodotti per tutte le esigenze.

Comprende: cavi per locomotive diesel da 2.000 Volt, cavi per freni pneumatici controllati elettronicamente (ECP), cavi TRANSPOWER per sistemi di alimentazione dei treni elettrici (HEP) da 600 V

 

An outstanding track record

Focus sui vantaggi

Conosciamo le esigenze e i requisiti richiesti dai nostri clienti, e li soddisfiamo attraverso una gamma di prodotti e soluzioni in costante evoluzione e in linea con i mutamenti del settore dei materiali rotabili.

La nostra ampia gamma di prodotti comprende cavi compositi e Jumper e offre soluzioni per diverse applicazioni (media e bassa tensione, strumentazioni e comando, trasmissione video e dati). I nostri cavi hanno una durata maggiore comprovata, normalmente superiore a 30 anni.

I cavi per materiale rotabile di Prysmian Group sono indicati per l'uso in tutte le locomotive elettriche e diesel, nei vagoni, nelle apparecchiature elettroniche e in numerose altre aree di un treno.

Abbiamo progettato e sviluppato una gamma di prodotti ad alte prestazioni con mescole tecnologiche per le applicazioni più complesse. La nostra tecnologia offre:

  • Un raggio di piegatura fino a tre volte superiore rispetto al diametro del cavo esterno
  • Dimensioni estremamente ridotte, con prestazioni sempre conformi agli standard previsti
  • Temperature di funzionamento superiori con sezioni nominali dei conduttori di dimensioni ridotte
  • Maggiore resistenza fisica e meccanica, fino a 10 volte superiore rispetto ai requisiti standard per proprietà come abrasione, taglio, diramazione di un intaglio, piegatura ripetuta e vibrazioni
  • Semplicità di installazione: grazie alla competenza tecnologica e progettuale del Gruppo, i cavi sono caratterizzati da facile spelatura e basso attrito tra loro, riducendo così i tempi di installazione
  • Conformità ai requisiti EMC in ambito ferroviario
  • Massima sicurezza in caso di incendio

La nostra priorità è sempre la sicurezza di persone e materiali in qualsiasi ambiente di lavoro. Le nostre soluzioni in cavo per materiale rotabile sono pensate per ridurre al minimo i rischi di incendio in relazione ai cavi. Ad esempio, per evitare che contribuiscano alla propagazione dell’incendio e al deterioramento delle condizioni atmosferiche (un elemento essenziale per i servizi di emergenza), i cavi:

  • hanno proprietà autoestinguenti
  • non rilasciano gas tossici e corrosivi
  • riducono le emissioni di fumo.

I nostri cavi sono indicati anche nelle condizioni più critiche (ad es. gallerie, linee metropolitane di profondità, ecc.) e sono completamente ecocompatibili (LS0H e riciclabili).

I cavi dei treni devono essere in grado di resistere a possibili infiltrazioni di particelle e oggetti ad alta velocità, fluidi detergenti, carburante, oli, fluidi per circuiti idraulici, grassi, ecc., ma anche in condizioni ambientali difficili (temperature estreme, sali, fanghi, radiazioni UV, ecc.). Tutti i nostri cavi presentano queste caratteristiche.

Siamo inoltre in grado di offrire un'ampia gamma di soluzioni di cablaggio, mescole e sistemi in cavo appositamente sviluppati (es. formulazione, mescola e produzione) per rispondere alle esigenze specifiche dei clienti. In quale modo? Grazie a innovative capacità tecnologiche e al contributo fondamentale di specialisti e tecnici esperti.

Focus su Certificazioni e conformità

Tutti i nostri cavi vengono realizzati nel rispetto dei più rigidi standard, normative e direttive per treni, tram e materiale rotabile.

IRIS è uno standard riconosciuto in tutto il mondo per la valutazione dei sistemi di gestione nel settore ferroviario. Membro dell'Unione delle industrie ferroviarie europee (UNIFE), il Gruppo si propone di offrire un servizio di eccellenza nel settore ferroviario, consentendo ai fornitori di componenti ferroviari di essere in linea con gli standard di qualità previsti a livello globale. Tutti i cavi per materiale rotabile di Prysmian Group sono completamente certificati IRIS, e questo vale anche per le relative unità di produzione e i processi, come ad esempio i flussi di vendita, le attività di inventario e gli acquisti.

REACH è la normativa del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione europea adottata il 18 dicembre 2006 per l'aggiornamento della legislazione europea in materia di sostanze chimiche. La normativa prevede un sistema integrato unico per le sostanze chimiche nell'Unione europea.

Il suo obiettivo è favorire una maggiore tutela della salute e dell'ambiente, mantenendo un livello di competitività adeguato nel settore chimico europeo e rafforzando il suo spirito innovativo. Tutti i nostri cavi per materiale rotabile sono conformi alla normativa REACH.

La direttiva RoHS prevede di ridurre l'impiego di alcune sostanze pericolose comunemente utilizzate nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE). I cavi interessati da questa direttiva hanno una tensione inferiore a 250 V e vengono utilizzati per la connessione alla rete elettrica o l'ampliamento di un'AEE o per la connessione di due o più AEE tra loro. Tutti i cavi per materiale rotabile di Prysmian Group sono conformi alla direttiva RoHS.

Discover Our Global Product Brochure

Cable Solutions for the Rolling Stock Industry