Soluzioni e cavi per Ascensori

Overview

Sicurezza e stabilità negli edifici simbolo

Oggi i cavi progettati da Draka Elevator sono installati in alcune delle più alte e iconiche strutture mai realizzate dall'uomo, garantendo velocità e sicurezza laddove sono più necessarie.
Grazie a oltre 35 anni di esperienza maturata nel settore, siamo riconosciuti a livello globale per fornire componenti innovativi e di alta qualità, essenziali per un efficace funzionamento degli ascensori.
La nostra ampia gamma prodotti, costituita da oltre 7.000 componenti, include cavi di compensazione, cavi mobili e per vani di corsa, oltre a canalette, funi a trefoli, accessori, attrezzi, apparecchiature di manutenzione e sicurezza e altro ancora.

Prodotti di livello mondiale, distribuiti nei mercati locali

Il nostro obiettivo è mettere a disposizione dei clienti le soluzioni migliori per garantire il funzionamento ottimale degli ascensori.

Offriamo la più vasta selezione di prodotti innovativi, operando sul mercato come costruttori e distributori non soltanto per i nostri prodotti, ma anche per numerosi componenti e dispositivi essenziali realizzati da altre aziende.

Frutto di una produzione globale, questi prodotti vengono consegnati con rapidità ed efficienza ai nostri clienti ovunque si trovino, grazie al supporto delle nostre sofisticate reti logistiche e di distribuzione.

Prysmian Group Draka Elevator  World class products, delivered locally

Collaborazioni basate sulla fiducia

Ci impegniamo al massimo per soddisfare le aspettative dei clienti: li ascoltiamo, approfondiamo la conoscenza della loro attività e lavoriamo al loro fianco per produrre soluzioni capaci di rispondere alle loro specifiche esigenze, per quanto complesse possano essere.

Sviluppiamo costantemente nuovi prodotti e servizi per offrire maggiore flessibilità, supporto e prestazioni migliori per ogni progetto del cliente.

Grazie a valori chiave quali integrità ed eccellenza, alimentati da un sano spirito imprenditoriale, abbiamo potuto stringere relazioni durature con alcuni dei più grossi nomi del settore.

Prysmian Group Draka Elevator  World class products, delivered locally

Prodotti di qualità, servizio personalizzato

Siamo in grado di assicurare un'esclusiva garanzia a vita sui nostri cavi per ascensori Super-Flex® e Whisper-Flex®. Questo  perché i cavi sono conformi ai più elevati standard a livello mondiale, tra cui NEC/CEC, UL, CSA, IEC, CCC (Cina) e i requisiti delle norme EN in materia di sicurezza e misure antincendio.

Collaboriamo a livello locale con ciascun cliente per mettere a punto kit personalizzati che includano tutti i componenti necessari per l'installazione e programmiamo le consegne per far sì che rispettino le tempistiche richieste.

È questa attenzione a livello locale che ci pone al centro dell’innovazione nel settore dei cavi.

Inside Ascensori

Il processo di comunicazione relativo agli ascensori, effettuato ad esempio attraverso sistemi di videosorveglianza ad alta risoluzione, telefonia, segnali di controllo, audio, schermi video per pubblicità, ha conosciuto un costante incremento in termini di frequenza e contenuti. Ora sono disponibili diverse soluzioni per collegare tutti questi dispositivi IP a un cavo mobile.

Con l’utilizzo di convertitori o moduli interfaccia è possibile dotare la cabina dell’ascensore di connettività Ethernet. Tra le soluzioni figurano i cavi in fibra ottica, i doppini Cat5e appositamente progettati e convertitori Ethernet a due fili. L’offerta di Draka Elevator permette di trovare il tipo di cavi mobili perfettamente rispondente ai specifici requisiti LAN/Ethernet.

Gli interruttori di fine corsa di Draka trovano applicazione in diversi tipi di ascensori e scale mobili e rispettano una lunga serie di standard internazionali in materia di qualità e sicurezza. Presentano un'elevata resistenza a polveri e liquidi (IP65) e permettono un'ampia gamma di configurazioni per l'attuatore.

Draka Elevator realizza cavi mobili per ascensori da oltre 100 anni e da più di 35 anni produce canalette, ora anche dotate di una garanzia estesa.

I cavi mobili rotondi Super-Flex®, i cavi per vani di corsa Super-Duct®, i cavi di compensazione e le canalette metalliche Whisper-Flex® e Steadi-Flex® sono dotati di garanzia a vita. (Nota: la garanzia a vita non è valida per costruzioni in cavo non standard e funi).

Le nostre canaline zincate per immersione a caldo vengono realizzate negli Stati Uniti e sono dotate di una garanzia a vita che ne assicura il funzionamento negli anni. 

Offriamo inoltre una gamma completa di accessori elettrici quali raccordi, connettori, accoppiamenti, scatole e altro ancora, che vengono realizzati in linea con i più elevati standard di qualità e sono perfettamente compatibili con le canaline prodotte dalla nostra azienda.

Draka Elevator offre una vasta gamma di canalette e altri sistemi di convogliamento elettrico. Sono disponibili canaline, EMT, fili, raccordi e scatole conformi agli standard in vigore.

Mettiamo a disposizione una gamma completa di complementi per funi a trefolo di diverso tipo, grado, diametro e con carichi diversi, riuscendo a rispondere a qualsiasi esigenza in fatto di funi. Draka Elevator distribuisce funi di diversi produttori operanti in tutto il mondo (la disponibilità può variare da regione a regione). Draka dispone inoltre di tutti gli accessori necessari per installare e mettere in funzione le funi a trefolo, inclusi capicorda a cuneo, lubrificatori, tiranti, calibri e i più sofisticati dispositivi di misurazione disponibili.

Offriamo inoltre cavi di compensazione Whisper-Flex® e Steadi-Flex con garanzia a vita, oltre a cavi di compensazione QuietLink II, per operazioni di compensazione silenziose, economiche e fluide.

Draka Elevator si propone come fornitore one-stop-shop in grado di offrire una serie di componenti tecnologici facilmente ampliabile da utilizzare per i vani di corsa e le cabine di controllo.

Dai sensori idraulici e sismici ai dispositivi di segnalazione della macchina, fino ai componenti per porte: offriamo le soluzioni migliori presenti sul mercato per soddisfare qualsiasi esigenza.  Assembliamo inoltre “kit intelligenti”, completi e pronti all'uso, per specifiche applicazioni, realizzando anche kit personalizzati basati sulle esigenze individuali del cliente.

Draka Elevator ricerca continuamente nuove soluzioni per fornire componenti meccanici, idraulici ed elettronici in grado di ottimizzare l'efficienza e la sicurezza degli ascensori.

Abbiamo a disposizione spellafili, pelatrici, punte, lame, piegatrici, brunitoi e molti altri accessori. Offriamo soluzioni utili per effettuare qualsiasi intervento necessario, in ogni sezione dei vani di corsa o del corpo macchina.

Siamo infatti convinti che tali strumenti e accessori siano elementi essenziali per ogni attività e ci assicuriamo direttamente che facciano parte del pacchetto completo relativo all'ordine effettuato.

Draka Elevator offre un’ampia gamma di strumenti appositamente ideati per operatori specializzati.  Anche la nostra gamma di componenti elettrici e di fissaggio risponde alle stesse esigenze.

Gli ingegneri di Draka Elevator sono in grado di sviluppare prodotti e sistemi in linea con le esigenze specifiche del cliente.

Sono disponibili cavi con configurazioni personalizzate dei conduttori di potenza, cavi per comunicazioni schermati a doppino intrecciato cavi coassiali per telecamere CCTV o unità secondarie in fibra ottica e soluzioni prive di alogeni. Tali servizi potrebbero richiedere ordini in quantità minime prestabilite.

Draka Elevator offre un’ampia selezione di prodotti dedicati alla manutenzione e alla sicurezza degli ascensori. La nostra ricca linea di prodotti per la manutenzione e la sicurezza include sistemi di illuminazione a LED delle cabine, stazioni di controllo e interruttori di arresto, pulsantiere pensili, rotaie disicurezza TOC (Top of Car), sistemi di sicurezza dei vani di corsa, barriere di sicurezza, maniglie e segnaletica, limitatori di velocità, pattini guida porta, segnali d'allarme, sistemi di chiusura, aspiratori e altro. Draka Elevator è disponibile per soddisfare qualsiasi esigenza di manutenzione e sicurezza.

I servizi di connettorizzazione di Draka Elevator permetton un'installazione più rapida a un costo inferiore.

A seconda delle esigenze, i cavi mobili e per vani di corsa possono essere trasformati in sistemi di cablaggio "plug and play" dotati di connettori modulari pronti per essere collegati direttamente sul posto.

Questo tipo di connettorizzazione permette di installare i cavi e i sistemi di cablaggio in modo semplice, accurato e rapido.  I connettori si identificano in base al colore, assicurando una corretta identificazione del circuito da parte degli operatori. Una volta prodotti, tutti i cavi connettorizzati sono testati per garantire la massima soddisfazione dei clienti.

Per ottenere risultati più accurati, vi invitiamo a inviare un disegno tecnico dei cavi o del sistema di cablaggio connettorizzato e/o un campione del sistema di cablaggio. Riceverete così un preventivo con i costi e i tempi di consegna, oltre a un campione finito (su richiesta) per una verifica.

Offriamo anche un altro servizio che aiuta i nostri clienti a risparmiare tempo e denaro, ossia la possibilità di combinare i cavi con componenti meccanici ed elettrici (inclusi strumenti manuali, se necessario), confezionandoli in pratici kit di installazione.

I cavi vengono tagliati in base alla lunghezza richiesta e i componenti di dimensioni ridotte vengono confezionati in buste di plastica sigillate in modo da evitare la perdita di materiale. Questo garantisce che tutti i cavi e i componenti necessari per un'installazione completa e sicura arrivino nel luogo previsto nei tempi prestabiliti.

Prodotti

Trova i prodotti giusti in base al Paese di installazione

Contattaci

Seleziona i contatti per reparto o area geografica

AMERICAS

AMERICAS

2151 North Church Street, Rocky Mount, North Carolina, USA