Cavi Elettrici per il Settore Navale

Overview

L’industria navale e i cavi per applicazioni su navi di classe superiore

Prysmian Group offre una gamma completa di cavi per applicazioni a bordo nave quali cavi di potenza e controllo, cavi per strumentazioni, trasmissione dati e comunicazioni. La tecnologia utilizzata a bordo consente di migliorare la performance, l’affidabilità e la sicurezza, tanto per i passeggeri quanto per l’imbarcazione, sia che si tratti di un cargo, di un’imbarcazione per usi specializzati o una nave da crociera. Le nostre tecnologie offrono un’infrastruttura sicura e affidabile in grado di assicurare che le attività a bordo vengano svolte con continuità e nel modo migliore.

I cavi devono essere di facile installazione (spellatura e piegatura), leggeri e compatti, resistenti all’acqua e al fuoco, a basse emissioni di fumo e senza alogeni.

La gamma di prodotti Prysmian per applicazioni a bordo nave include una linea completa di cavi di potenza e controllo, cavi per la trasmissione dati, strumentazioni e comunicazioni in grado di soddisfare qualsiasi richiesta con un approccio seamless.

Il settore cantieristico navale esige prodotti che migliorino le performance in termini di facilità di installazione e di riduzione dei consumi di carburante.

La richiesta di tecnologie affidabili ed efficienti è anche alimentata dai regolamenti in materia (es. Safe Return to Port, regolamento per il sicuro rientro in porto dei natanti) e dal contesto competitivo in termini di riduzione dei costi e del lead-time.

L’industria navale ricerca nuove soluzioni per sviluppare prodotti e sistemi che puntino a ottimizzare il comfort dei passeggeri e l’efficienza operativa, migliorando altresì la sicurezza e la velocità.

La gamma di soluzioni Prysmian per applicazioni a bordo nave assicura il rispetto dei più stringenti standard di sicurezza e il miglioramento della performance a livello di supply chain e di trasmissione di dati, energia e fibra ottica.

In ambito di resistenza al fuoco, le nostre soluzioni tecnologiche stanno ponendo nuove pietre miliari nel progresso industriale. Seaflame rappresenta un’interpretazione innovativa dei requisiti in materia di cavi e componenti elettrici che consente ai costruttori navali di adeguarsi alle esigenze normative.

Combinando caratteristiche tecniche e requisiti di progettazione in grado di andare oltre ai più stringenti standard in materia di resistenza al fuoco, inclusi lo shock meccanico e l’eccessivo contatto con l’acqua, i cavi Seaflame™, ultra resistenti al fuoco e con prestazioni estremamente elevate, garantiscono l’operatività anche in caso di incendio, permettendo ai clienti dell’industria navale di rispettare i requisiti dei regolamenti SOLAS per il sicuro rientro in porto dei natanti (Safe Return to Port).

Marine

All'interno di Settore Navale

La gamma di prodotti in cavo per applicazioni a bordo nave offre a tutto il settore della cantieristica navale soluzioni all’avanguardia che, grazie a prodotti più leggeri, sono facili da installare e subito disponibili.
 
Prysmian è inoltre in grado di fornire linee di prodotti dedicati e personalizzati progettati per soddisfare le richieste specifiche degli OEM. La linea di prodotti Prysmian che offre soluzioni in cavo per applicazioni a bordo nave comprende un’ampia gamma di cavi marini che copre tutte le possibili applicazioni a bordo di un’imbarcazione come, ad esempio, le linee di cavi di potenza da 1 kV a 20 kV, i cavi per le telecomunicazioni con varie opzioni di intreccio e schermatura, oltre ai cavi speciali bus e in fibra ottica.
Prysmian può inoltre fornire cavi coassiali, radianti per antenne e cavi per trasmissione dati. Disponibili in diverse dimensioni, i cavi Prysmian soddisfano qualsiasi esigenza dei clienti.
Con il costante aumento del numero di passeggeri che viaggiano a bordo di navi da crociera di dimensioni sempre maggiori, l’attenzione del settore cantieristico navale è maggiormente rivolta ai rischi connessi a questi trend. Seaflame™ rappresenta l’innovativa interpretazione di Prysmian in fatto di requisiti in materia di cavi e componenti elettrici che consente ai costruttori navali di adeguarsi alle esigenze normative del settore, e in particolare al regolamento SOLAS per il rientro sicuro in porto dei natanti (Safe Return to Port). Combinando caratteristiche tecniche e requisiti di progettazione in grado di andare oltre ai più stringenti standard in materia di resistenza al fuoco, inclusi lo shock meccanico e l’eccessivo contatto con l’acqua, Seaflame™ rappresenta una gamma completa di cavi di potenza e controllo e cavi per strumentazioni per applicazioni a bordo nave e offshore caratterizzati da specifiche progettuali migliorate per una maggiore resistenza al fuoco.
Conduttori, cavi e fibra ottica per le comunicazioni e le strumentazioni elettroniche, la trasmissione di energia, il controllo e l’illuminazione. Sviluppati per le complessità degli ambienti navali e militari a bordo nave. Gli allineamenti allo standard MILSPEC o soluzioni altamente ingegnerizzate sono sempre disponibili.
Tipologie speciali di cavi progettati per essere utilizzati a bordo di navi o imbarcazioni marittime tra cui cavi in fibra ottica per applicazioni a bordo nave, cavi bus e per trasmissione dati, cavi per radiofrequenze.