Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Italia

Italia

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Media Tensione - LSOH

Media Tensione - LSOH

Energia - Bassissima emissione di fumi e gas tossici

Cavo unipolare 10/20 kV e 18/30 kV, realizzato in guaina AFUMEX, colore rosso. La temperatura di sovraccarico massima del cavo è di 140 °C; quella di corto circuito è pari a 300 °C.

Il cavo rispetta le prescrizioni della norma HD 620 per quanto riguarda l’isolante, per tutte le altre caratteristiche rispetta le prescrizioni della CEI 20-13.

 

 


RG7H1M1

Cavo Afumex di Media Tensione; temperatura di funzionamento: 105°C. Temperatura di corto circuito: 300°C.