Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Italia

Italia

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Media Tensione - Applicazioni eoliche e/o terrestri

Media Tensione - Applicazioni eoliche e/o terrestri

Prysmian Group dispone di un'ampia gamma di cavi MT e propone , pern la raccolta e la trasmissione dell'energia in applicazioni eoliche e terrestri, le tipologie di cavi illustrate di seguito.

Rientrano all'interno di questa gamma di prodotti: Cavi speciali per applicazione all'interno degli aerogeneratori; Cavi MT e relativi accessori, giunti e terminali, per la trasmissione delle energie prodotte dagli aerogeneratori e per il successivo convogliamento di queste fino alla sottostazione, realiazzati con l'innovativa tecnologia Airbag.

Inoltre, tra i prodotti più innovativi recentemente creati e introdotti sul mercato italiano da Prysmian Italia si evidenzia la nuova tecnologia P-LASER, propria dei cavi media tensione.
Basato su soluzioni tecnologiche brevettate e su un processo continuo, modulare ed integrato, il cavo P-Laser è caratterizzato da un’architettura compatta, riciclabile e compatibile con cavi ed accessori tradizionali, è facilmente maneggiabile in fase di installazione e garantisce prestazioni superiori in condizioni di sovraccarico, offrendo inoltre al cliente un minore total cost of ownership dell’intero sistema.


RG7H1R

Cavo unipolare per illuminazione aeroportuale tipo 4 kV (3,6/6 kV).


RG7H1R

Cavo unipolare da 1,8/3 kV a 45 kV.
I cavi possono essere forniti con caratteristiche di: non propagazione dell’incendio e ridotta emissione di sostanze corrosive; ridottissima emissione di fumi opachi e gas tossici e assenza di gas corrosivi (AFUMEX).


RG7H10R

Cavo tripolare da 1,8/3 kV a 45 kV. cavi possono essere forniti con caratteristiche di: non propagazione dell’incendio e ridotta emissione di sostanze corrosive; ridottissima emissione di fumi opachi e gas tossici e assenza di gas corrosivi (AFUMEX).


RG7H1RFR

Cavo unipolare da 1,8/3 kV a 18/30 Kv. I cavi possono essere forniti con caratteristiche di: non propagazione dell’incendio e ridotta emissione di sostanze corrosive; ridottissima emissione di fumi opachi e gas tossici e assenza di gas corrosivi (AFUMEX).


ARP1H5E

Cavo unipolare 12/20 kV e 18/30 kV. Il cavo rispetta le prescrizioni della norma HD 620 per quanto riguarda l’isolante; per tutte le altre caratteristiche rispetta le prescrizioni della IEC 60502-2.


ARP1H5EX

Cavo elica visibile 12/20 kV e 18/30 kV. Il cavo rispetta le prescrizioni della norma HD 620 per quanto riguarda l’isolante; per tutte le altre caratteristiche rispetta le prescrizioni della IEC 60502-2.


ARP1H5(AR)E

Cavo unipolare 12/20 kV e 18/30 kV. Il cavo rispetta le prescrizioni della norma HD 620 per quanto riguarda l’isolante; per tutte le altre caratteristiche rispetta le prescrizioni della IEC 60502-2.


ARP1H5(AR)EX

Cavo elica visibile 12/20 kV e 18/30 kV. Il cavo rispetta le prescrizioni della norma HD 620 per quanto riguarda l’isolante; per tutte le altre caratteristiche rispetta le prescrizioni della IEC 60502-2.


ARE4H5E

Cavo unipolare 12/20 kV e 18/30 kV. Il cavo rispetta le prescrizioni della norma HD 620 per quanto riguarda l’isolante; per tutte le altre caratteristiche rispetta le prescrizioni della IEC 60502-2.


ARE4H5EX

Cavo elica visibile 12/20 kV e 18/30 kV. Il cavo rispetta le prescrizioni della norma HD 620 per quanto riguarda l’isolante; per tutte le altre caratteristiche rispetta le prescrizioni della IEC 60502-2.


ARE4H5(AR)E

COMPACT: cavo unipolare 12/20 kV e 18/30 kV. Il cavo rispetta le prescrizioni della norma HD 620 per quanto riguarda l’isolante; per tutte le altre caratteristiche rispetta le prescrizioni della IEC 60502-2.


ARE4H5(AR)EX

COMPACT: cavo elica visibile 12/20 kV e 18/30 kV. Il cavo rispetta le prescrizioni della norma HD 620 per quanto riguarda l’isolante; per tutte le altre caratteristiche rispetta le prescrizioni della IEC 60502-2.