Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Italia

Italia

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Bassa Tensione - RF e LSOH

Bassa Tensione - RF e LSOH

Cavi resistenti al fuoco e a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi e tossici

La Resistenza al fuoco indica la capacità di uno o più prodotti di mantenersi operativi anche se direttamente esposti al fuoco; si misura in base alla quantità di tempo (minuti) durante la quale un prodotto continua a funzionare in presenza di incendio. 

La resistenza al fuoco può essere determinata dalla corretta scelta e applicazione dei materiali da costruzione.
In particolare, il termine resistenza al fuoco (relativamente a un cavo) viene utilizzato per indicare per quanto tempo un cavo continua ad operare in caso di incendio. Questo aspetto è di primaria importanza, per esempio, per gli impianti di illuminazione di emergenza e antincendio.

Per i cavi, la resistenza al fuoco si riferisce:

  • alla capacità di continuare a funzionare durante un incendio;
  • alla capacità di garantire una durata minima prestabilita di funzionamento; 
  • alla specifica famiglia di cavi dotata di tali caratteristiche: Cavi resistenti al fuoco.

Le prestazioni di resistenza al fuoco dei cavi sono definite in termini di tempo di sopravvivenza: i tempi di riferimento sono 15, 30, 60, 90 e 120 minuti durante i quali il cavo deve mantenersi operativo, pur trovandosi nelle condizioni di incendio standard previste a livello europeo dal CENELEC e dall'equivalente internazionale IEC.


RF 31-22 FTG10(O)M1 0,6/1 kV

Per impianti che richiedono i massimi requisiti di sicurezza nei confronti degli incendi quali: impianti per luci di emergenza, di allarme e di rilevazione automatica dell’incendio, dispositivi di spegnimento incendio e apertura porte automatiche, sistemi di elevazione, di aerazione e di condizionamento, sistemi telefonici di emergenza.


FG40HM1 100/100 V

Cavi idonei per i collegamenti degli apparati dei sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione manuale allarme d’incendio, collegati o meno ad impianti d’estinzione o ad altro sistema di protezione (sia di tipo attivo che di tipo passivo), destinati a essere installati in edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso.