Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Italia

Italia

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Bassa Tensione - Cablaggio e servizio mobile

Bassa Tensione - Cablaggio e servizio mobile

Gamma EasyLine

Il portafoglio prodotti offerto da Prysmian Group al mercato dei distributori ed installatori include principalmente sistemi in cavo rigido e/o flessibile per il cablaggio di edifici e cavi di bassa tensione con isolamento in materiale termoplastico e/o elastomerico per la distribuzione di energia elettrica verso o all’interno di strutture commerciali e residenziali.


N07V-K 450/750 V

Installazione entro tubazioni in vista o incassate, o sistemi chiusi similari. Adatti per installazione fissa e protetta su o entro apparecchi d’illuminazione, all’interno di apparecchi e di apparecchiature di interruzione e di comando, per tensioni sino a 1000 V in corrente alternata o, in caso di corrente continua, sino a 750 V verso terra.


FROR 450/750 V e 300/500 V

Idonei per installazioni all’interno in locali secchi o umidi e per uso intermittente o temporaneo all’esterno. Adatti per servizio mobile e per posa fissa (con opportune precauzioni durante l’installazione). Luoghi d’impiego: edilizia residenziale, industria ed artigianato, fiere, quadri elettrici.


H07RN-F 450/750 V

Le caratteristiche costruttive del cavo garantiscono una grande flessibilità, un’eccellente tenuta alle intemperie, agli oli e grassi, alle sollecitazioni meccaniche e termiche. E’ utilizzabile fino a 85°C (in posizione protetta) per installazioni fisse fino a 1000 V di tensione nominale. Non è adatto per installazioni che prevedono l’immersione permanente del cavo in acqua.


H07RN-F 450/750 V

Le caratteristiche costruttive del cavo garantiscono una grande flessibilità, un’eccellente tenuta alle intemperie, agli oli e grassi, alle sollecitazioni meccaniche e termiche. Questi cavi possono essere utilizzati per immersioni permanenti fino a 10 bar di pressione. Il Flextreme è utilizzabile fino a 85°C (in posizione protetta) per installazioni fisse fino a 1000 V di tensione nominale.