Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Italia

Italia

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Gamma Afumex bassa tensione - Bassissima emissione di fumi e gas tossici

Gamma Afumex bassa tensione - Bassissima emissione di fumi e gas tossici

Gamma Afumex

AFUMEX appartiene alla tipologia di cavi a basso rischio in caso di incendio: ridotta propagazione della fiamma e dell'incendio con bassissime emissioni di gas irritanti e corrosivi. Tali cavi assicurano un lasso di tempo maggiore per le operazioni di evacuazione degli edifici e facilitano il lavoro delle squadre di intervento.

AFUMEX utilizzano mescole LSOH (prive di alogeni e a bassa emissione di fumi) che garantiscono prestazioni più elevate rispetto ai materiali tradizionali. Il Gruppo Prysmian ha adottato questa tecnologia per la produzione di cavi con elevata resistenza al fuoco in tutto il mondo.

AFUMEX è uno dei principali risultati della continua attività di ricerca e sviluppo condotta dal Gruppo Prysmian, che riversa il suo impegno nella riduzione dei potenziali pericoli che possono insorgere durante gli incendi attraverso lo sviluppo di materiali che limitino la singola fiamma e la relativa propagazione, generino minor fumo e calore ed emettano quantità minime di gas corrosivi e acidi. AFUMEX è una risposta tecnologicamente ed ecologicamente sostenibile al problema delle emissioni. Le sue caratteristiche principali sono:

  • limitata propagazione del fuoco
  • emissione di fumo estremamente bassa 
  • assenza di alogeni 
  • cavo ecologico


AFUMEX è conforme alle norme IEC 60332-3-4 e EN 50266-2-4 relative alla propagazione del fuoco, in linea con i principi della normativa europea per la salvaguardia dell'ambiente (ISO 14000).


Afumex 750 - H07Z1-K type 2/FM9 450/750 V

Idonei in ambienti ove sia fondamentale garantire la massima sicurezza alle persone quali: uffici, scuole, alberghi,supermercati, cinema, teatri, discoteche, metropolitane, edilizia residenziale, ecc. Particolarmente consigliati per cablaggi interni di quadri elettrici per la presenza di apparecchiature e sistemi particolarmente sensibili a fumi e a gas corrosivi.


Afumex 90 - N07G9-K 450/750 V

Idonei in ambienti ove sia fondamentale garantire la massima sicurezza alle persone quali: uffici, scuole, alberghi,supermercati, cinema, teatri, discoteche, metropolitane, edilizia residenziale, ecc. Indicati inoltre per installazione fissa entro tubazioni e canali portacavi e per cablaggi interni di quadri elettrici.


Afumex Flex - FM9OZ1 450/750 V

Idoneo per installazioni all’interno di locali secchi o umidi. Adatti per servizio mobile e per posa fissa, soprattutto in presenza di controsoffittatura e pavimenti flottanti.
Luoghi d’impiego: fiere, ospedali, cinema, teatri, uffici, ecc.


Afumex 1000 Amico - FG7M1 0,6/1 kV

Cavi unipolari per energia a bassissima emissione di fumi e gas tossici (limiti previsti dalla CEI 20-38 con modalità di prova previste dalla CEI 20-37). Idonei in ambienti a rischio d’incendio ove sia fondamentale garantire la salvaguardia delle persone e preservare gli impianti e le apparecchiature dall’attacco dei gas corrosivi: scuole, ospedali, alberghi, supermercati, metropolitane, cinema, teatri, discoteche, uffici, ecc.


Afumex 1000 Amico - FG7OM1 0,6/1 kV

Cavi multipolari per energia e segnalamento a bassissima emissione di fumi e gas tossici (limiti previsti dalla CEI 20-38 con modalità di prova previste dalla CEI 20-37). Idonei per installazioni all’interno di locali secchi o umidi, per servizio mobile e per posa fissa. Luoghi d’impiego: fiere, ospedali, cinema, teatri, uffici, ecc.


Afumex 1000 screen - FG7OH2M1 0,6/1 kV

Cavi multipolari per energia e segnalamento a bassissima emissione di fumi e gas tossici (limiti previsti dalla CEI 20-38 con modalità di prova previste dalla CEI 20-37). Idonei in ambienti a rischio d’incendio ove sia fondamentale garantire la salvaguardia delle persone e preservare gli impianti e le apparecchiature dall’attacco dei gas corrosivi.