Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Italia

Italia

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Bassa Tensione - Ascensori

Bassa Tensione - Ascensori

Cavi piatti per ascensore

Il Gruppo Prysmian offre una gamma completa di cavi piatti per ascensori, vantando prodotti che meritano il prestigioso marchio di conformità HAR.

Il Gruppo garantisce una completa adattabilità alle esigenze dei clienti. I nostri cavi possono nascere da progetti dei nostri ingegneri, da una rapida bozza o da una semplice telefonata di un cliente che richiede combinazioni specifiche di conduttori di potenza e di segnale. Possiamo modificare progetti già esistenti per adattarli alle vostre esigenze o creare gli strumenti necessari per costruire cavi su richiesta. Sono disponibili anche lunghezze variabili a seconda delle necessita’.


Cavi piatti di qualità per ascensori

Cavi resistenti, affidabili e in linea con la normativa EUZ HAR EN 50214


05ZZH6-F 300/500 V

Cavi piatti per ascensori. Non idonei per installazioni all’aperto. Idonei per installazioni in cui la lunghezza massima di sospensione non superiori 35 metri e la velocità di spostamento 1,6 m/s.
Temperatura di utilizzo -10 °C; +70 °C


H05VVH6-F 300/500 V

Cavi piatti per ascensori. Non idonei per installazioni all’aperto. Idonei per installazioni in cui la lunghezza massima di sospensione non superiori 35 metri e la velocità di spostamento 1,6 m/s.
Temperatura di utilizzo -10 °C; +70 °C