Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Italia

Italia

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Fibra ottica

Fibra ottica

Disponiamo di un programma specializzato e completo composto da kit di cavi prefabbricati, soluzioni personalizzate e accessori per il collegamento alla rete, all'interno e tra torri.


Cavo a tubo loose per interni rinforzato GARPE, 3FR plus

Cavo resistente per interni. Indicato per l'utilizzo interno nelle turbine eoliche o come cavo in fibra ottica (FO) rinforzato per le interconnessione tra torri.


Cavo a tubo loose per esterni a corda con jelly

Cavo resistente per esterni. Indicato per le interconnessione tra torri.


Cavo sottomarino/OPGW

Cavo armato in filo di acciaio con tubo loose e anima asciutta SM-LEWE. Disponibilità di numerose tipologie SWA. Panoramica sezioni trasversali.


Cavo Sottomarino/OPGW - SM_LEWE

Cavo in fibra ottica con tubo loose, armato in filo di acciaio con anima asciutta.


Fibre multimodali OM1 e OM2

Fibra multimodo con rivestimento di 500 µm per una protezione superiore.


Fibre multimodali OM1 e OM2 - GIMM 50/125 μm precedente (a gradiente MMF)

Le vecchie fibre ottiche multimodo da 50/125µm e 62,5/125µm a gradiente OM1 e OM2 vengono fornite per l'impiego in applicazioni di cablaggio dei locali, come nel caso delle LAN (comprese dorsali, cavi verticali e orizzontali) con servizi video, dati e/o voce mediante LED, VCSEL e sorgenti laser Fabry-Perot a 850 o 1300 nm. Garantiscono la massima larghezza di banda disponibile sul mercato.


Fibre multimodali OM1 e OM2 - GIMM 62,5/125 μm precedente (a gradiente MMF)

Tali fibre multimodo garantiscono la piena compatibilità con i sistemi precedenti quali Fast Ethernet, FDDI, ATM e Fibre Channel, e vista la natura dei processi di produzione PCVD, offrono la più elevata larghezza di banda disponibile sul mercato. Assicurano la massima larghezza di banda disponibile sul mercato.


Fibre multimodali OM3 e OM4 - MaxCap OMx

Gamma di fibre ottiche multimodo da 50µm ottimizzate a 850 nm per connettività 10Gb/s a breve portata e a costi contenuti. Le fibre ottiche MaxCap del Gruppo Prysmian vengono realizzate mediante il versatile processo di deposizione chimica da vapore attivata dal plasma (PCVD). Tutti provvisti del rivestimento per la riduzione della micropiegatura DLPC9. Grazie alle eccellenti prestazioni di larghezza di banda delle fibre multimodo MaxCap, è possibile supportare un'ampia gamma di applicazioni 10 Gb/s e precedenti, quali applicazioni 10GBASE-SX in dorsali Local Area Networks (LAN), Storage Area Networks (SAN), Data Center e centraline telefoniche. Il portafoglio di fibre multimodo Draka offre agli utenti finali la migliore ottimizzazione possibile delle loro reti in modo assolutamente flessibile.


Fibre multimodali OS1/OS2 - MaxCap-BB-OMx

Il prodotto MaxCap-BB-OMx è stato sviluppato come nuova e resistente fibra multimodo ottimizzata e insensibile alla piegatura. Le fibre ottiche di questa tipologia (livelli di qualità OM2, OM2+, OM3 e OM4) coniugano due delle tecnologie del Gruppo Prysmian leader del settore: la fibra multimodo a larghezza di banda elevata MaxCap e la fibra ottica singolo modo insensibile alla piegatura BendBright.


Cavo per torri eoliche per utilizzo industriale

Cavo con guaina PUR. Le sue proprietà di estrema flessibilità e resistenza lo rendono un cavo ideale per l'utilizzo industriale. È composto da due ripartitori, ciascuno di 2,2 mm con una fibra multimodale di tipo step-index (indice a gradino) ad anima larga.


Cavo per torri eoliche di ripartizione multiuso

Cavo di comando per turbine eoliche.