Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Italia

Italia

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Accessori media tensione per applicazioni eoliche

Accessori media tensione per applicazioni eoliche

Il Gruppo Prysmian è specializzato nella progettazione, nella produzione e nella consegna di set di cavi personalizzati con varie terminazioni. Tra questi figurano cavi di bassa e media tensione, cavi dati, nonché cavi in fibra ottica. Indicati per varie applicazioni, tra cui cablaggio di fili, cavi bus, gruppi di pannelli, scatole di comando, cavi di generatori, piattine di terra, cavi motore, armadi e cassetti per fibre, scatole di giunzione e cavi di permutazione per fibre.


ELTI Elastico monoblocco per interno fino a 20 kV

Monoblocco (controllo di campo incorporato nell’isolante), fase completamente protetta, vasta gamma di sezioni coperte. Kit di tre unipolari.


ELTI - 1C Modulare per interno fino a 36 kV

Può essere applicato all’interno; in cabine e apparati di scambio; in cabine di terminazione situate all’esterno e soggette a condensa.


ELTO - 1C Modulare per esterno fino a 36 kV

Terminale per applicazione all’esterno, in ambienti con presenza di condizioni climatiche critiche, raggi UV ed inquinamento; terminazione di cavi su linee aeree o busbars.


STI GT Elastico modulare per interno fino a 30 kV

Terminale per interno, adatto in ambienti ad elevato grado d’inquinamento o spazi ridotti, per cavi fino a 30 kV con isolante estruso.


FMCS 250 Sconnettibile

Terminale sconnettibile per collegamento a trasformatori, cabine e motori. Adatto per cavi unipolari estrusi di media tensione, sia per interno che per esterno a 20 kV 250 A.


FMCE Sconnettibile fino a 20 kV

Terminale sconnettibile per collegamento a trasformatori, cabine e motori. Adatto per cavi unipolari estrusi di media tensione, sia per interno che per esterno a 20 kV 250 A.


FMCTs - 400 Sconnettibile fino a 36 kV

Terminale per connessione di cavi MT isolati con materiale polimerico a trasformatori, apparati di scambio, motori, ecc.; combinazioni separabili che conferiscono flessibilità alle configurazioni di rete; installazioni all’interno e all’esterno.


FMCTXs - 630/C Sconnettibile fino a 36 kV

Terminale per connessione di cavi MT isolati con materiale polimerico a trasformatori, apparati di scambio, motori, ecc.; combinazioni separabili che conferiscono flessibilità alle configurazioni di rete; installazioni all’interno e all’esterno.

.


Monoblocco retraibile a freddo per Um fino a 36 kV

Giunzione per cavi isolati in materiale polimerico estruso, con diverse caratteristiche tecniche; può essere direttamente interrato; giunzione per cavi posati sotto terra, in tunnel, in passerelle orizzontali o aerei; giunto di transizione tra cavi estrusi ed isolati in carta. Scarica il leaflet.