Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Italia

Italia

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Cavi media tensione per applicazioni eoliche

Cavi media tensione per applicazioni eoliche

Per la trasmissione di potenza da 6 fino a 55 kV, disponiamo di cavi flessibili di media tensione unipolari e quadripolari


Soluzioni in cavo per la produzione di energia eolica

Sistemi in cavo espressamente concepiti dal Gruppo Prysmian per la raccolta e la trasmissione di energia in applicazioni eoliche.


Sistema P-Wind

Il Sistema P-Wind offerto dal Gruppo Prysmian  disponde di un'ampia gamma di cavi MT per la raccolta e la trasmissione dell'energia in applicazioni eoliche.


Cavo MT ARE4H1R 12/20 kV e 18/30 kV

Cavo con  conduttore in alluminio, unipolare, isolato in polietilene reticolato, schermo e fili di rame e guaina in PVC. È il cavo MT più comunemente utilizzato per il trasporto dell'energia elettrica con un buon rapporto qualità/prezzo.


Cavo MT ARE4H1RX 12/20 kV e 18/30 kV

Cavo con  conduttore in alluminio, tripolare a spirale visibile (x), isolato in polietilene reticolato, schermo e fili di rame e guaina in PVC. È il cavo MT più comunemente utilizzato per il trasporto dell'energia elettrica con un buon rapporto qualità/prezzo.


Cavo MT ARG7H1E COMPACT 105° 12/20 kV e 18/30 kV

Cavo con conduttore in alluminio, unipolare, isolato con elastomero speciale in gomma, schermato a fili di rame e provvisto di una robusta guaina di polietilene adatto all'interramento diretto. Questa versione permette una portata di corrente maggiorata e consente di sopportare tempi di sovraccarico più lunghi.


Cavo MT ARG7H1EX COMPACT 105° 12/20 kV e 18/30 kV

Cavo con conduttore in alluminio, tripolare a spirale visibile (x), isolato con elastomero speciale in gomma, schermato a fili di rame e provvisto di una robusta guaina di polietilene adatto all'interramento diretto. Questa versione permette una portata di corrente maggiorata e consente di sopportare tempi di sovraccarico più lunghi.


Cavo MT ARG7H1(AR)E 12/20 kV e 18/30 kV

COMPACT 105° Cavo con conduttore in alluminio, unipolare, isolato con elastomero speciale in gomma, schermato a fili di rame e provvisto di una robusta guaina di polietilene adatto all'interramento diretto. L’aggiunta del sistema Air Bag, situato al di sotto della guaina esterna, garantisce un'elevata protezione meccanica del cavo, assorbendo gli urti e riducendo drasticamente il rischio di deformazioni permanenti o di danneggiamenti degli strati sensibili sottostanti, come l'isolante o lo schermo metallico.


Cavo MT ARG7H1(AR)EX 12/20 kV e 18/30 kV

COMPACT 105° Cavo con conduttore in alluminio, tripolare a spirale visibile (x), isolato con elastomero speciale in gomma, schermato a fili di rame e provvisto di una robusta guaina di polietilene adatto all'interramento diretto. L’aggiunta del sistema Air Bag, situato al di sotto della guaina esterna, garantisce un'elevata protezione meccanica del cavo, assorbendo gli urti e riducendo drasticamente il rischio di deformazioni permanenti o di danneggiamenti degli strati sensibili sottostanti, come l'isolante o lo schermo metallico.


ARP1H5E

Cavo unipolare 12/20 kV e 18/30 kV. Il cavo rispetta le prescrizioni della norma HD 620 per quanto riguarda l’isolante; per tutte le altre caratteristiche rispetta le prescrizioni della IEC 60502-2.


ARP1H5EX

Cavo elica visibile 12/20 kV e 18/30 kV. Il cavo rispetta le prescrizioni della norma HD 620 per quanto riguarda l’isolante; per tutte le altre caratteristiche rispetta le prescrizioni della IEC 60502-2.


ARP1H5(AR)E

Cavo unipolare 12/20 kV e 18/30 kV. Il cavo rispetta le prescrizioni della norma HD 620 per quanto riguarda l’isolante; per tutte le altre caratteristiche rispetta le prescrizioni della IEC 60502-2.


ARP1H5(AR)EX

Cavo elica visibile 12/20 kV e 18/30 kV. Il cavo rispetta le prescrizioni della norma HD 620 per quanto riguarda l’isolante; per tutte le altre caratteristiche rispetta le prescrizioni della IEC 60502-2.


ARE4H5E

Cavo unipolare 12/20 kV e 18/30 kV. Il cavo rispetta le prescrizioni della norma HD 620 per quanto riguarda l’isolante; per tutte le altre caratteristiche rispetta le prescrizioni della IEC 60502-2.


ARE4H5EX

Cavo elica visibile 12/20 kV e 18/30 kV. Il cavo rispetta le prescrizioni della norma HD 620 per quanto riguarda l’isolante; per tutte le altre caratteristiche rispetta le prescrizioni della IEC 60502-2.


ARE4H5(AR)E

COMPACT: cavo unipolare 12/20 kV e 18/30 kV. Il cavo rispetta le prescrizioni della norma HD 620 per quanto riguarda l’isolante; per tutte le altre caratteristiche rispetta le prescrizioni della IEC 60502-2.


ARE4H5(AR)EX

COMPACT: cavo elica visibile 12/20 kV e 18/30 kV. Il cavo rispetta le prescrizioni della norma HD 620 per quanto riguarda l’isolante; per tutte le altre caratteristiche rispetta le prescrizioni della IEC 60502-2.