Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Italia

Italia

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Cavi bassa tensione per applicazioni fotovoltaiche

Cavi bassa tensione per applicazioni fotovoltaiche

Garantendo il nostro massimo impegno sia in termini di innovazione sia di sostenibilità, offriamo prodotti della massima qualità collaudati sul campo,di lunga durata e affidabilità.


Soluzioni in cavo per il settore fotovoltaico

Sistemi in cavo espressamente concepiti dal Gruppo Prysmian per la produzione e la distribuzione di energia solare, in grado di garantire una durata di vita in linea con quella dei migliori impianti.


Cavo P-Sun - FG21M21 Leaflet

Prodotto espressamente concepito per le applicazioni fotovoltaiche. La garanzia di qualità e sicurezza del cavo è rappresentata dal Marchio IMQ e dalla conformità del prodotto alla norma CEI 20-91 Febbraio 2010, variante 1 ottobre 2010 e variante 2 marzo 2013.


Cavo P-Sun - FG21M21 Scheda tecnica

Progettato per l’impiego e l’interconnessione dei vari elementi in impianti fotovoltaici per la produzione di energia. Può essere installato sia all’interno che all’esterno in posa fissa o mobile (non gravosa), senza protezione; in canaline e tubazioni in vista o incassate. Adatto anche per posa direttamente interrata o in tubi interrati secondo le prescrizioni della norma CEI 11-17.


Cavo Tecsun - S1ZZ-F Leaflet

I cavi per applicazione fotovoltaica TECSUN sono adatti all'utilizzo nei sistemi di alimentazione ad energia di origine fotovoltaica perchè presentano caratteristiche di ampia mobilità, a installazione sospesa e sono in grado di operare in un intervallo di temperature comprese tra -40° C e +120° C. I cavi per applicazione fotovoltaica Prysmian sono resistenti all'ammoniaca. Disponibili con omologazioni TÜV, UL e VDE.


Cavo Tecsun - S1ZZ-F Scheda tecnica

Progettati per l'impiego in impianti fotovoltaici per la produzione di energia. Possono essere installati sia all'interno che all'esterno in posa fissa o mobile. Posa possibile anche in canaline e tubazioni. Conformi ai requisiti delle direttive IEC 61215 e 61646, IEC 64/1123/CD e DIN VDE 0100 parte 520.


FG7R 0,6/1 kV

Adatti per collegamenti interni all'impianto fotovoltaico.


FG7OR 0,6/1 kV

Adatti per collegamenti interni all'impianto fotovoltaico.