Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Italia

Italia

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Tecnologia Airbag

Tecnologia Airbag

Cavo con protezione meccanica potenziata.

Prysmian ha progettato e brevettato una soluzione rivoluzionaria in grado di garantire una protezione meccanica superiore rispetto ai tradizionali cavi armati in metallo, senza compromettere i vantaggi funzionali dei cavi non armati. AIR BAG™ è un sistema essenzialmente nuovo in grado di assorbire l'energia cinetica prodotta da un urto mediante la sua deformazione.

AIR BAG™ funge da meccanismo di ammortizzazione degli urti. Il sistema AIR BAG™ rappresenta una protezione meccanica che può essere applicata a cavi uni e multipolari. A seconda delle applicazioni specifiche sono disponibili diverse architetture.

Gli strati polimerici estrusi lavorano sinergicamente come un unico sistema e garantiscono una difesa estremamente efficace dagli impatti.

Requisiti speciali del cavo Air Bag

  • Possibilità di posare i cavi a circa 90 cm di profondità (anziché 110 cm) direttamente nel terreno senza usare protezioni meccaniche (come previsto dalle norme solo per i cavi armati).
  • Possibilità di riempire la trincea con il materiale di risulta dello scavo evitando il letto di sabbia, normalmente prescritto attorno ai cavi e riducendo, quindi, costi aggiuntivi.
  • Protezione e salvaguardia dell’integrità del cavo in caso di sollecitazioni e stress meccanici attraverso l’assorbimento dell’energia cinetica prodotta dall’urto.

Benefi ci economici

  • Minore dimensione della trincea e quindi risparmio di lavoro.
  • Assenza di protezione esterna (coppone) e del relativo costo di acquisto e posa.
  • Assenza della “sabbia” con risparmio in trasporti, costo materiale e costo lavoro.
  • Beneficio economico del 15% medio sul costo totale (installazione + cavo) rispetto al cavo standard.

Vantaggi del cavo Air Bag

  • Minore profondità e larghezza delle trincee.
  • Assenza di protezione esterna del cavo.
  • Assenza di riempimento della trincea con sabbia e terreno dedicati.
  • Assenza di materiale di risulta eccedente.
airbaggiugno

Cavo con protezione meccanica potenziata: Air-Bag

Leaflet Airbag


Cavo con protezione meccanica potenziata: Air-Bag

Scheda tecnico informative e comparativa del Sistema Airbag con quello tradizionale.


ARP1H5(AR)E

Cavo unipolare 12/20 kV e 18/30 kV. Il cavo rispetta le prescrizioni della norma HD 620 per quanto riguarda l’isolante; per tutte le altre caratteristiche rispetta le prescrizioni della IEC 60502-2.


ARP1H5(AR)EX

Cavo elica visibile 12/20 kV e 18/30 kV. Il cavo rispetta le prescrizioni della norma HD 620 per quanto riguarda l’isolante; per tutte le altre caratteristiche rispetta le prescrizioni della IEC 60502-2.