Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Italia

Italia

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Soluzioni per reti intelligenti per la gestione dei carichi

Soluzioni per reti intelligenti per la gestione dei carichi

Una delle maggiori sfide relative alla distribuzione della rete intelligente riguarda senza dubbio l'integrazione efficace delle fonti di energia rinnovabili nella rete, in quanto, se non gestite in modo adeguato, la loro imprevedibilità può causare seri problemi di funzionamento.

Il Gruppo Prysmian ha sviluppato un sistema completo per l'ottimizzazione della gestione dei carichi di potenza’: PRY OPTO-POWER, ad esempio, è un sistema di monitoraggio completo per cavi di alta e media tensione e per i componenti della rete in grado di valutare i sovraccarichi tollerabili, calcolati in maniera continua tenendo in considerazione non solo le condizioni correnti della linea, ma anche i transitori termici e le caratteristiche termodinamiche. Allo stesso modo, viene eseguito un monitoraggio continuo delle variazioni delle caratteristiche termiche dell'ambiente (ad es. il tasso di essiccazione del suolo); i relativi effetti sulla capacità di carico vengono considerati per aggiornare, modificare e rettificare in tempo reale le previsioni relative al sistema.


Soluzioni per reti intelligenti per la gestione dei carichi