Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Italia

Italia

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Cavo per alte temperature - Linee aeree

Cavo per alte temperature - Linee aeree

Conduttori ad alta temperatura per il potenziamento di linee esistenti.

I conduttori ad alta temperatura per linee aeree sono appositamente progettati per risolvere il problema relativo alla costruzione di nuove linee nei casi di scarsità di terreni disponibili, difficoltà nell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie o  restrizioni di carattere ambientale.

I conduttori ad alta temperatura per linee aeree consentono l'ammodernamento della linea esistente incrementando la capacità di carico da 1,5 a 2 volte mediante la sostituzione dei soli conduttori, garantendo una soluzione più conveniente in termini di costi di proprietà totali.

Per tali conduttori si utilizza una combinazione di alluminio Clad Invar (una lega speciale Fe-Ni con un coefficiente di espansione termica molto basso) per l'anima e una superlega termoresistente Al-Zr per lo strato conduttivo.


Linee aeree ad alta temperatura

Linking power grids to sustainability.