Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Italia

Italia

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Tecnologia P-Laser

Tecnologia P-Laser

La tecnologia P-Laser consente di produrre cavi utilizzando materiali termoplastici e completamente ecocompatibili: ogni chilometro di cavo permette di recuperare 500 kg di plastica di alta qualità. 

Tecnologia P-Laser

La tecnologia P-Laser consente di produrre cavi utilizzando materiali termoplastici e completamente ecocompatibili: ogni chilometro di cavo permette di recuperare 500 kg di plastica di alta qualità.

L'innovativo processo di produzione, inoltre, può beneficiare della “tecnologia zero-gas” che riduce le emissioni di CO2 di circa 1 t/km. I cavi P-Laser sono in grado di funzionare a temperature più elevate rispetto a quelli tradizionali (range di temperatura di esercizio incrementato del 20%). In un mondo in cui la domanda è in aumento e l'energia è ricavabile da fonti eoliche, solari e idroelettriche, le reti di distribuzione necessitano di cablaggi in grado di rispondere a tali esigenze in continua evoluzione. P-Laser rappresenta la soluzione. L'impiego di materiale termoplastico nella produzione dei cavi

P-Laser garantisce un processo di produzione più efficiente e totalmente integrato. La fase di degasaggio del cavo non è più necessaria e la presenza di una singola e continua linea di produzione semplifica notevolmente la supply chain. I clienti possono così ricevere il cavo loro necessario in modo più rapido e in forma totalmente compatibile con le reti esistenti.

P-Laser fornisce prestazioni e affidabilità superiori rispetto ai cavi esistenti, ottimizza i processi di supply chain, riduce i costi totali di proprietà e permette al settore della distribuzione di energia di operare in modo più sostenibile: P-Laser è il futuro della distribuzione di energia.

Il prodotto e la sua evoluzione

 

Sembrava difficile riuscire ad inventare qualcosa di nuovo che garantisse prestazioni uguali, se non superiori, e introducesse miglioramenti e prestazioni, dati i traguardi tecnologici raggiunti con l’XLPE.

Prysmian Group, in qualità di leader nell’innovazione ha raccolto la sfida offerta da una tecnologia ormai matura nella propria evoluzione come quella di un materiale come l’XLPE ed è arrivata a  sviluppare, grazie alle proprie strutture di Ricerca e Sviluppo e ad un know-how maturato in oltre 130 anni di attività, una nuova tecnologia altrettanto affidabile e con eccellenti caratteristiche e proprietà meccaniche, elettriche e fisiche: P-LASER. P-LASER, oltre a garantire le stesse performance, la stessa eccellente affidabilità e un’equivalente maneggevolezza rispetto ai tradizionali cavi isolati in XLPE offre in più: completa riciclabilità, piena integrazione prodotto/processo e conseguente livello di servizio al cliente e totale compatibilità con le reti attualmente installate. Il prodotto è inoltre concepito secondo una architettura modulare che consente una ampissima flessibilità costruttiva per soddisfare le esigenze del cliente.

Il processo industriale

 

P-LASER utilizza un materiale termoplastico ad elevate prestazioni (High Performance Thermoplastic Elastomer - HPTE) sviluppato secondo brevetto di esclusiva proprietà nei laboratori di Ricerca e Sviluppo Prysmian Group. Il prodotto P-LASER è realizzato su un’unica ed ininterrotta linea di produzione e pertanto è caratterizzato dalla completa integrazione fra processo e prodotto, che consente di semplificare la supply chain e di ridurre sensibilmente il tempo di attraversamento della fabbrica, offrendo al cliente, oltre alle eccellenti caratteristiche intrinseche del prodotto, considerevoli vantaggi in termini di servizio. Se necessario, il cavo P-LASER puó essere prodotto anche in configurazione mista, vale a dire con completamento del cavo - dopo la fase di isolamento realizzata sulla linea continua - su linee tradizionali (ad es. per schermo a fili).

Caratteristiche tecniche

Vantaggi

  •  Competitività del prodotto ed ottimizzazione del Total Cost of Ownership (TCO)
  •  Architettura modulare e flessibilità costruttiva con molteplici alternative di configurazione secondo i requisiti del cliente
  •  Piena affidabilità e maneggevolezza equivalente a XLPE
  •  Prestazioni superiori in condizioni di sovraccarico
  •  Completa riciclabilità
  •  Riduzione dei tempi di consegna
  •  Totale compatibilità con la rete esistente

Tecnologia P-Laser

Brochure tecnico-informativa


ARP1H5E

Cavo unipolare 12/20 kV e 18/30 kV. Il cavo rispetta le prescrizioni della norma HD 620 per quanto riguarda l’isolante; per tutte le altre caratteristiche rispetta le prescrizioni della IEC 60502-2.


ARP1H5EX

Cavo elica visibile 12/20 kV e 18/30 kV. Il cavo rispetta le prescrizioni della norma HD 620 per quanto riguarda l’isolante; per tutte le altre caratteristiche rispetta le prescrizioni della IEC 60502-2.


ARP1H5(AR)E

Cavo unipolare 12/20 kV e 18/30 kV. Il cavo rispetta le prescrizioni della norma HD 620 per quanto riguarda l’isolante; per tutte le altre caratteristiche rispetta le prescrizioni della IEC 60502-2.


ARP1H5(AR)EX

Cavo elica visibile 12/20 kV e 18/30 kV. Il cavo rispetta le prescrizioni della norma HD 620 per quanto riguarda l’isolante; per tutte le altre caratteristiche rispetta le prescrizioni della IEC 60502-2.