Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Italia

Italia

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Media tensione - Cavi unipolari e multipolari armati e non armati

Media tensione - Cavi unipolari e multipolari armati e non armati

Cavi di potenza per l'utilizzo con tensioni uguali e superiori a 1 kV. L'isolamento può essere realizzato in carta, EPR, PVC, XLPE e HPTE. L'anima può essere in alluminio o rame a corda o solido sia nelle versioni unipolari che tripolari. I cavi possono essere armati o non armati.


Sistemi di Media Tensione

Sistemi di media tensione (che includono, oltre ai cavi, tutti gli accessori e componenti) per il collegamento di edifici industriali e/o residenziali alla rete di distribuzione primaria e sistemi di bassa tensione per la distribuzione di energia ed il cablaggio di edifici.


RG7H1M1

Cavo Afumex di Media Tensione; temperatura di funzionamento: 105°C. Temperatura di corto circuito: 300°C.


RG7H1R

Cavo unipolare per illuminazione aeroportuale tipo 4 kV (3,6/6 kV).


RG7H1R

Cavo unipolare da 1,8/3 kV a 45 kV.
I cavi possono essere forniti con caratteristiche di: non propagazione dell’incendio e ridotta emissione di sostanze corrosive; ridottissima emissione di fumi opachi e gas tossici e assenza di gas corrosivi (AFUMEX).


RG7H10R

Cavo tripolare da 1,8/3 kV a 45 kV. cavi possono essere forniti con caratteristiche di: non propagazione dell’incendio e ridotta emissione di sostanze corrosive; ridottissima emissione di fumi opachi e gas tossici e assenza di gas corrosivi (AFUMEX).


RG7H1RFR

Cavo unipolare da 1,8/3 kV a 18/30 Kv. I cavi possono essere forniti con caratteristiche di: non propagazione dell’incendio e ridotta emissione di sostanze corrosive; ridottissima emissione di fumi opachi e gas tossici e assenza di gas corrosivi (AFUMEX).


ARP1H5E

Cavo unipolare 12/20 kV e 18/30 kV. Il cavo rispetta le prescrizioni della norma HD 620 per quanto riguarda l’isolante; per tutte le altre caratteristiche rispetta le prescrizioni della IEC 60502-2.


ARP1H5EX

Cavo elica visibile 12/20 kV e 18/30 kV. Il cavo rispetta le prescrizioni della norma HD 620 per quanto riguarda l’isolante; per tutte le altre caratteristiche rispetta le prescrizioni della IEC 60502-2.


ARP1H5(AR)E

Cavo unipolare 12/20 kV e 18/30 kV. Il cavo rispetta le prescrizioni della norma HD 620 per quanto riguarda l’isolante; per tutte le altre caratteristiche rispetta le prescrizioni della IEC 60502-2.


ARP1H5(AR)EX

Cavo elica visibile 12/20 kV e 18/30 kV. Il cavo rispetta le prescrizioni della norma HD 620 per quanto riguarda l’isolante; per tutte le altre caratteristiche rispetta le prescrizioni della IEC 60502-2.


ARE4H5E

Cavo unipolare 12/20 kV e 18/30 kV. Il cavo rispetta le prescrizioni della norma HD 620 per quanto riguarda l’isolante; per tutte le altre caratteristiche rispetta le prescrizioni della IEC 60502-2.


ARE4H5EX

Cavo elica visibile 12/20 kV e 18/30 kV. Il cavo rispetta le prescrizioni della norma HD 620 per quanto riguarda l’isolante; per tutte le altre caratteristiche rispetta le prescrizioni della IEC 60502-2.


ARE4H5(AR)E

COMPACT: cavo unipolare 12/20 kV e 18/30 kV. Il cavo rispetta le prescrizioni della norma HD 620 per quanto riguarda l’isolante; per tutte le altre caratteristiche rispetta le prescrizioni della IEC 60502-2.


ARE4H5(AR)EX

COMPACT: cavo elica visibile 12/20 kV e 18/30 kV. Il cavo rispetta le prescrizioni della norma HD 620 per quanto riguarda l’isolante; per tutte le altre caratteristiche rispetta le prescrizioni della IEC 60502-2.


ARE4H5EXY

Cavi media tensione con spessore isolante ridotto; i cavi possono essere forniti con fune portante con fibre ottiche.