Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Italia

Italia

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Cavi di Bassa Tensione

Cavi di Bassa Tensione

Apparecchiatura elettrica progettata per l'utilizzo con tensioni comprese tra 50 e 1.000 V per corrente alternata e tra 75 e 1.500 V per corrente continua. I cavi possono essere flessibili o rigidi e la mescola varia dal PVC alla versione a bassa emissione di fumi e zero alogeni.


Sistemi di Bassa Tensione

Cavi e accessori per sistemi di distribuzione di Bassa Tensione.


U/RE4(O)CR 0,6/1 kV

Cavi tripolari di bassa tensione con anima e conduttore concentrico; adatti per posa fissa sia all’interno che all’esterno, su passerelle, in tubazioni, canalette e sistemi similari.


AU/ARE4(O)CR 0,6/1 kV

Cavi tripolari di bassa tensione con anima e conduttore concentrico; adatti per posa fissa sia all’interno che all’esterno, su passerelle, in tubazioni, canalette e sistemi similari.


ARE4E4X 0,6/1 kV

Cavi di bassa tensione bipolari e quadripolari autoportanti ad elica visibile; idonei per l’alimentazione tramite linee aeree o in aria.


ARE4E4X 0,6/1 kV

Cavi di bassa tensione quadripolari auto portanti ad elica visibile; idonei per l’alimentazione tramite linee aeree o in aria.