Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Italia

Italia

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Accessori Media Tensione

Accessori Media Tensione

Gli accessori per cavi di potenza sono particolarmente importanti per l'affidabilità di qualsiasi circuito di cavi. Il nostro portafoglio di prodotti presenta una gamma completa di modelli diversi, tutti disponibili per essere ordinati.


ELTI Elastico monoblocco per interno fino a 20 kV

Monoblocco (controllo di campo incorporato nell’isolante), fase completamente protetta, vasta gamma di sezioni coperte. Kit di tre unipolari.


ELTI - 1C Modulare per interno fino a 36 kV

Può essere applicato all’interno; in cabine e apparati di scambio; in cabine di terminazione situate all’esterno e soggette a condensa.


ELTO - 1C Modulare per esterno fino a 36 kV

Terminale per applicazione all’esterno, in ambienti con presenza di condizioni climatiche critiche, raggi UV ed inquinamento; terminazione di cavi su linee aeree o busbars.


STI RR Elastico modulare per interno fino a 30 kV

Terminale per interno per cavi media tensione fino a 30 kV con isolante estruso.


STI GT Elastico modulare per interno fino a 30 kV

Terminale per interno, adatto in ambienti ad elevato grado d’inquinamento o spazi ridotti, per cavi fino a 30 kV con isolante estruso.


STE GT Elastico modulare per esterno fino a 30 kV

Terminale per esterno, adatto anche in ambienti ad elevato grado d’inquinamento, per cavi fino a 30 kV con isolante estruso.


FMCS 250 Sconnettibile

Terminale sconnettibile per collegamento a trasformatori, cabine e motori. Adatto per cavi unipolari estrusi di media tensione, sia per interno che per esterno a 20 kV 250 A.


FMCE Sconnettibile fino a 20 kV

Terminale sconnettibile per collegamento a trasformatori, cabine e motori. Adatto per cavi unipolari estrusi di media tensione, sia per interno che per esterno a 20 kV 250 A.


FMCTs - 400 Sconnettibile fino a 36 kV

Terminale per connessione di cavi MT isolati con materiale polimerico a trasformatori, apparati di scambio, motori, ecc.; combinazioni separabili che conferiscono flessibilità alle configurazioni di rete; installazioni all’interno e all’esterno.


FMCTXs - 630/C Sconnettibile fino a 36 kV

Terminale per connessione di cavi MT isolati con materiale polimerico a trasformatori, apparati di scambio, motori, ecc.; combinazioni separabili che conferiscono flessibilità alle configurazioni di rete; installazioni all’interno e all’esterno.

.


Monoblocco retraibile a freddo per Um fino a 36 kV

Giunzione per cavi isolati in materiale polimerico estruso, con diverse caratteristiche tecniche; può essere direttamente interrato; giunzione per cavi posati sotto terra, in tunnel, in passerelle orizzontali o aerei; giunto di transizione tra cavi estrusi ed isolati in carta. Scarica il leaflet.


Monoblocco retraibile a freddo per Um fino a 36 kV

Giunzione per cavi isolati in materiale polimerico estruso, con diverse caratteristiche tecniche; può essere direttamente interrato; giunzione per cavi posati sotto terra, in tunnel, in passerelle orizzontali o aerei; giunto di transizione tra cavi estrusi ed isolati in carta. Scarica il datasheet.


Termo-elastico fino a 20 kV

Giunzione per cavo di media tensione unipolare estruso fino a 20 kV, posa interrata o in passerella.


SGE-RI Polivalente

Giunzione per cavo di media tensione estruso/carta tripolare o tre unipolari fino a 20 kV. Ampia gamma di sezioni per posa interrata o passerella.


Termorestringente a medio spessore con collante

Guaina termoretraibile in poliolefina reticolata ad alto isolamento, con all’interno uno strato di mastice termofondente. Adatta per l’isolamento e l’impermeabilizzazione di cavi elettrici, sbarre in rame, tubazioni.


RAPID SLIDE

Lubrificante per l’inserimento rapido, e senza attrito, di cavi elettrici, telefonici, f. o. in tubazione.


Diaframma Liteboard

Chiusura di varchi in pareti resistenti al fuoco interessate da attraversamenti di vie elettriche in fascio o posati su passerelle.


Diaframma Minibag S250

Sacchetti in tessuto minerale incombustibile, riempiti con una miscela di fibre inorganiche e barre termoespandenti.


Mastice Sealant T902-T902/EL

Mastice intumescente di sigillatura. E' costituito da materiali inorganici autoespandenti ad elevata elasticità ed è applicabile su qualunque tipo di supporto.


Speciale Malta Mortar MD1

Speciale malta resistente al fuoco studiata per la chiusura permanente di varchi in elementi di compartimentazione interessati da attraversamenti di vie elettriche, in fasci o posate su passerelle, e da tubazioni metalliche.


Collare Collar C200

I collari Cafco Collar C200 sono costituiti da un guscio metallico circolare contenente un particolare materiale intumescente flessibile (Cafco TE).


Nastri

Nastri resistenti al fuoco, a base intumescente, studiati per la sigillatura di varchi di attraversamento di tubi combustibili in tecnopolimero (PVC, PE, PP).