Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Italia

Italia

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Distribuzione di Energia

Prodotti e brand

Distribuzione di Energia

I cavi di potenza per il collegamento alla rete di distribuzione primaria possono essere forniti in formazione unipolare, tripolare o in fasci, con conduttori di tipo solido/a treccia, rotondo/sagomato, in alluminio, in rame o in leghe e con differenti materiali isolanti (polimeri elastomeri e carta).

A seconda della loro struttura, i cavi possono includere uno schermo metallico, realizzato mediante fili, nastri o laminati in diversi materiali (rame, alluminio, composti); le anime isolate sono schermate singolarmente o in blocco.

Se necessario, per limitare la migrazione dell'umidità, possono essere inclusi elementi resistenti all'acqua. Dove richiesto, inoltre, viene prevista una protezione meccanica attraverso soluzioni metalliche tradizionali o polimeriche, più innovative.

Le guaine e le finiture esterne sono disponibili in PVC, PE di diverse densità, in materiali Afumex® - per ridotte emissioni di fumo e di gas corrosivi in caso di incendio - e con protezioni speciali contro le termiti e altri insetti dannosi.

Gli accessori giocano un ruolo centrale nei sistemi di potenza. Durante i numerosi anni di collaborazione con i clienti, il Gruppo Prysmian ha acquisito esperienza nella progettazione, realizzazione ed esecuzione di test di prodotti di tutte le tensioni.

Il Gruppo Prysmian offre una gamma completa di accessori di terminazione, per pressacavi, giunzioni e connessioni. La gamma comprende giunti (triforcati e di transizione), terminazioni (sia per uso interno che esterno), connettori, pressacavi, staffe ed elementi di fissaggio, scatole di collegamento, utensileria, resine e apparecchiature con fusibili.

Il Gruppo Prysmian offre servizi di progettazione in grado di soddisfare qualsiasi specifica o requisito dei sistemi di potenza e di realizzare soluzioni personalizzate.

Cavi di Bassa Tensione

Apparecchiatura elettrica progettata per l'utilizzo con tensioni comprese tra 50 e 1.000 V per corrente alternata e tra 75 e 1.500 V per corrente continua. I cavi possono essere flessibili o rigidi e la mescola varia dal PVC alla versione a bassa emissione di fumi e zero alogeni.


Media tensione - Cavi unipolari e multipolari armati e non armati

Cavi di potenza per l'utilizzo con tensioni uguali e superiori a 1 kV. L'isolamento può essere realizzato in carta, EPR, PVC, XLPE e HPTE. L'anima può essere in alluminio o rame a corda o solido sia nelle versioni unipolari che tripolari. I cavi possono essere armati o non armati.


Tecnologia P-Laser

La tecnologia P-Laser consente di produrre cavi utilizzando materiali termoplastici e completamente ecocompatibili: ogni chilometro di cavo permette di recuperare 500 kg di plastica di alta qualità. 


Soluzioni per reti intelligenti

L'importanza rivestita da cavi e componenti di rete nell'architettura intelligente della rete è assolutamente fondamentale: questo perché l'utilizzo di tecnologie di cavi avanzate e appropriate consente di ottimizzare l'efficienza e l'affidabilità della rete, evitare black-out e ridurre i costi di manutenzione. 


Tecnologia Airbag

Cavo con protezione meccanica potenziata.


Cavo per alte temperature - Linee aeree

Conduttori ad alta temperatura per il potenziamento di linee esistenti.


Accessori Media Tensione

Gli accessori per cavi di potenza sono particolarmente importanti per l'affidabilità di qualsiasi circuito di cavi. Il nostro portafoglio di prodotti presenta una gamma completa di modelli diversi, tutti disponibili per essere ordinati.