Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Italia

Italia

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Cavi cranes e per gru

Cavi cranes e per gru

Prysmian produce fin dai primi anni ‘70, cavi speciali per uso mobile/gravoso, con marchio "PALAZZO". Con PALAZZO si sono sviluppati cavi con particolari caratteristiche performanti per uso continuo, in condizioni estreme di abrasione, soggetti a flessioni alternate ed a torsioni, su rulli avvolgicavo, festoni etc. Tra i cavi PALAZZO, il nome PANZERFLEX® (bassa e media tensione) identifica i cavi le cui prestazioni ed affidabilità sono molto ben conosciute ed apprezzate in tutto il mondo ed installati su alcune delle gru più alte e veloci del mercato odierno.

Prysmian produces since early ’70s electrical cables, branded “PALAZZO”, for cranes application. For cables that will be continuously flexed, reeled, tensioned, and installed in demanding and harsh environment, ”PALAZZO” has developed a flexible cable that excels in its use. PALAZZO PANZERFLEX® is the cable and its reliability is worldwide very well known. The PALAZZO PANZERFLEX low and medium voltage cables are installed on some of the fastest and tallest cranes in the today’s market.

La serie dei cavi PALAZZO per alte prestazioni comprende:
PALAZZO cables range for heavy duty applications includes also:

TIPOLOGIE DI CAVO

PRINCIPALI APPLICAZIONI

PANZERFLEX  (LV) 

Winding Reels – Cranes - Festoon

PANZERFLEX-L (LV)

Winding Reels – Cranes - Festoon

PANZERFLEX-EL
PANZERFLEX-EL+FO (MV)

Quay Crane, High Speed Crane (240m/mm) and Moving machines alimentation

PANZERFLEX-ELX
PANZERFLEX-ELX+FO (MV)

Quay Crane, High Speed Crane (240m/mm) and Moving machines alimentation

PANZERFLEX-VS

Cable Tender Systems –  Vertical Winding Reels

PANZERLITE

Cable Tender Systems – Vertical Winding Reels

PANZERFLAT

Winding Reels – Cranes - Festoon

TUNELFLEX-TX

TBM and other gallery machines alimentation

TUNELFLEX-TTX (with anti-twisting braid)

TBM and other gallery machines alimentation

FESTOONFIBER 

Festoon, Winding Reels

FESTOONFLEX 

Festoon, Carrier Chain

FESTOONFLAT 

Festoon, Carrier Chain

BASKETHEAVYFLEX 

Basket


Catalogo Panzerflex

I cavi Panzerflex di Prysmian vengono utilizzati in quasi tutti i principali porti del mondo. Sono stati progettati per garantire eccellente affidabilità e massime prestazioni persino in condizioni di estrema complessità. Sono in grado di soddisfare qualsiasi esigenza a livello internazionale relativa a spreader, bobine, festoni, sistemi di movimentazione elettronica, sollevatori ecc. La gamma di prodotti comprende cavi e accessori per la trasmissione di dati, cavi di segnalamento e comando e cavi in fibra ottica per la trasmissione di dati.


Cavi per applicazioni a festone

I cavi di controllo sono progettati e realizzati per l'impiego in applicazioni che prevedono continue flessioni, torsioni e altre sollecitazioni fisiche gravose e in cui fiamme, abrasione, sostanze chimiche, umidità, urti, strappi e temperature estreme rappresentano fattori importanti.

>> MAGGIORI INFORMAZIONI


Cavi per avvolgimento di bassa tensione

Le attività minerarie sotterranee e a cielo aperto richiedono macchinari e metodi dalle prestazioni sempre più elevate. Tale esigenza ha comportato all'attuale utilizzo di macchinari di grandi dimensioni. Tali macchinari mobili richiedono cavi flessibili e per avvolgimento per la fornitura di energia e indicati per un funzionamento in condizioni estreme.

>> MAGGIORI INFORMAZIONI


Cavi per avvolgimento di media tensione

I cavi di potenza portatili per avvolgimento  sono progettati e realizzati per l'impiego in applicazioni di avvolgimento di media tensione su gru per la movimentazione di container e tronchi, impilatori recuperatori, caricatori e scaricatori per navi e altre simili applicazioni di movimentazione dei materiali in cui fiamme, abrasione, sostanze chimiche, umidità, urti, strappi e temperature estreme rappresentano fattori importanti.

>> MAGGIORI INFORMAZIONI


Cavi speciali

I cavi di avvolgimento e svolgimento delle gru sono ideati e realizzati appositamente per resistere in ambienti ostili, alle velocità elevate di paranchi e carrelli e alle gravose sollecitazioni meccaniche tipiche dei sistemi di avvolgimento verticale delle navi di nuova generazione e delle gru costiere per container.

>> MAGGIORI INFORMAZIONI


Cavi per svolgitori

 

I cavi di avvolgimento e svolgimento delle gru sono ideati e realizzati appositamente per resistere in ambienti ostili, alle velocità elevate di paranchi e carrelli e alle gravose sollecitazioni meccaniche tipiche dei sistemi di avvolgimento verticale delle navi di nuova generazione e delle gru costiere per container.

>> MAGGIORI INFORMAZIONI