Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Italia

Italia

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

INDUSTRIA PESANTE

INFORMAZIONI SULL'INDUSTRIA PESANTE

INDUSTRIA PESANTE

CAVI PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI
Anche nel caso di richieste esclusive e complesse, i cavi progettati dal Gruppo Prysmian sono sinonimo di affidabilità, per garantire potenza e controllo in differenti tipologie di applicazioni, che spaziano dalle elevate altezze delle gru portuali alle profondità delle miniere.

Tali settori industriali si affidano ai nostri sistemi in cavo di alta qualità da decenni. I nostri modelli innovativi e i materiali progettati su misura per le esigenze del Cliente garantiscono una durata di vita dei cavi superiore, tempi di fermo inferiori, maggiore produttività e una considerevole riduzione dei costi. 

Serviamo molti mercati con un ampio assortimento di cavi, affidabili e durevoli, destinati a qualsiasi tipo di applicazione industriale.

  • Sistemi in cavo per ambienti complessi, compresi quelli ad elevate sollecitazioni torsionali e di flessione
  • Cavi solidi, per applicazioni gravose, resistenti all'abrasione, ai solventi chimici, all'olio, alle fiamme, all'umidità e a temperature superiori ai 150°
  • Cavi di potenza e comando approvati dall'MSHA
  • Cavi resistenti alla flessione e alle elevate temperature, per gru e container (marchi All-Temp Industrite e Bostflex)

Certificazioni e approvazioni
I nostri cavi di comando soddisfano gli standard ICEA grazie ad un disegno costruttivo innovativo e all’utilizzo di materiali di rivestimento resistenti, tra cui PVC, CPE e XLPE.

Qualità -- ISO-9000:2000
Il sistema di gestione della qualità nei nostri stabilimenti produttivi è stato sottoposto ad audit esterni e certificato da parte di organismi indipendenti (Underwriter Laboratories, Ind. o Det Norse Veritas) al fine di agire in conformità ai requisiti di qualità previsti dalla norma ISO-9000:2000. Il nostro profondo impegno per offrire prodotti e servizi di alta qualità e la nostra attenzione verso il miglioramento continuo dei sistemi di gestione trovano espressione in tali certificazioni.