Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Italia

Italia

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Manutenzione e sicurezza

Manutenzione e sicurezza

È sempre della massima importanza mettere la sicurezza al primo posto. Per questo motivo disponiamo di una sezione speciale di prodotti e soluzioni che possono contribuire a prevenire gli incidenti e far sì che problemi di piccola entità non raggiungano grandi proporzioni - tra questi, illuminazione e scale a pioli, kit anticaduta e arresti di sicurezza per funi, barriere, assorbitori per sversamenti di petrolio e kit di sicurezza conformi a tutti gli standard del settore.

Operare in sicurezza è importante tanto quanto lavorare in modo efficiente. Per questo motivo Draka offre una gamma diversificata di apparecchiature di sicurezza a tutela della sicurezza meccanica e del pubblico.


Sistema di frenatura della fune Sure Stop

Il sistema di frenatura della fune Sure Stop RB500 rappresenta un'evoluzione importante nella tecnologia di sicurezza. È stato progettato per l'arresto immediato del movimento su ascensori con velocità fino a 500 ft/min.


Rotaie di sicurezza Top of car (TOC)

I kit di rotaie di sicurezza BIG-TOC e LIL-TOC (Top Of Car) vengono installati nella parte superiore di ascensori e montacarichi a trazione per creare un ambiente maggiormente sicuro sia per le persone che per i loro strumenti.


Barriere e sistemi di sicurezza per pozzi carboniferi

Scale, luci, barriere e l'esclusivo morsetto per barriere EZ GRIP.


Strumenti di misurazione prestazioni Safe Tach

I regolatori sono bidirezionali con pulegge dal diametro di 315 mm. Hanno ottenuto la certificazione TÜV in conformità a EN81 e 95/16/EC.


Sistemi di sicurezza personale

Sistemi di cablaggio e gamma di dispositivi di sicurezza di qualità (occhiali, caschi, ecc.).


Guide di scorrimento per porte

Possibilità di regolazione e disponibilità di vari colori (bianco, giallo, nero e blu).


Telecamera di sicurezza

RT Wave Wireless Elevator Video System è il primo sistema di videosorveglianza appositamente progettato per essere utilizzato con ascensori.


Sistema di protezione Hoistway Obstruction Shield (HOSS)

I sistemi di protezione Hoistway Obstruction Shield vengono utilizzati per impedire al cavo mobile rotondo e piatto degli ascensori di urtare ripetutamente le ostruzioni nel vano di corsa e di spostarsi nei vani di corsa adiacenti.


Stazioni di controllo e interruttori di arresto

Le stazioni di controllo sono disponibili in quattro versioni: con lampada fissa, lampada/assistenza antincendio, lampada/allarme e lampada/assistenza antincendio/allarme.


Stazioni sospese

Le stazioni sospese della serie PEND-5 sono realizzate utilizzando una plastica estremamente resistente agli urti per garantire un maggiore livello di durabilità e sicurezza elettrica. Il blocco a chiave e il sistema "two-handed operation" (assicura che entrambe le mani dell’operatore siano occupate mentre la macchina è in funzione) aumentano ulteriormente il loro grado di sicurezza nell'utilizzo.


Luci LED i2 Systems

Prysmian Group offre i sistemi di illuminazione LED per ascensori "i2System", un sistema migliore e più brillante per illuminare le cabine. Le luci LED i2Systems garantiscono notevoli vantaggi operativi rispetto alle tradizionali lampade fluorescenti, alogene e incandescenti.


Strumenti di misurazione prestazioni

Il facile funzionamento di SafeTach consente di ottenere i dati essenziali (velocità dell'ascensore, durata della corsa, velocità/forze G alla partenza, accelerazione, decelerazione, velocità d'arresto e massimo sobbalzo) dall'interno della cabina.


Sistemi di illuminazione LED

I sistemi LED i2Systems offrono un'illuminazione economica a luce fredda, garantendo una durata dieci volte superiore a quella delle tradizionali lampade fluorescenti e incandescenti. Anche l'estetica è di ottima qualità. Sono, inoltre, disponibili lampade per ascensori resistenti agli agenti atmosferici.