Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Italia

Italia

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Funi a trefoli, cavi compensazione e accessori

Funi a trefoli, cavi compensazione e accessori

Garantiamo complementi completi di funi a trefoli di tipologie, gradi, diametri e carichi differenti - in parole povere se sei alla ricerca di uno specifico tipo di fune, siamo in grado di aiutarti. Potrai contare, inoltre, su una scelta di produttori di tutto il mondo, tra cui il nostro partner Gustav Wolf (agiamo da loro distributori per il Nord America) e le loro funi per applicazioni speciali. Draka dispone inoltre di tutti gli accessori necessari per installare e mettere in funzione le funi a trefoli, dai capicorda a cuneo a lubrificatori, calibri e i più sofisticati dispositivi di misurazione del carico disponibili.

Draka fornisce almeno 100 configurazioni differenti di funi a trefoli Gustav Wolf, compresi modelli appositamente progettati per applicazioni di contropiegatura che necessitano di zincatura e bassa elasticità. Fare clic qui per informazioni sulle modalità di ordinazione delle funi a trefoli.

Offriamo, inoltre, cavi di compensazione Whisper-Flex® e Steadi-Flex garantiti a vita (oltre a cavi di compensazione QuietLink II) per compensazioni silenziose, economiche e regolari.


Fune a trefoli con conduttori elettrici

Si tratta di funi di formato metrico con conduttori da 0,96 mm2 (circa 18 AWG). Come osservato, sono conformi a DIN EN 12385, DIN EN 1808 e ASME A17.1/CSA B44 e ASME 17.6.


Cavo di compensazione Whisper-flex®

Originale cavo, con semplice costruzione, dotato di garanzia a vita.


Cavo di compensazione e componentistica Quiet Link™ II e Easy-Balance™

Catene e cavi compensazione con ottimo rapporto qualità/prezzo.


Dispositivi di smorzamento

Dispositivi di smorzamento per tutte le tipologie di cavi di compensazione rivestiti.


Dispositivi di misurazione del carico

I dispositivi per la pesatura dei carichi Micelect rappresentano il riferimento per il settore in termini di accuratezza.  Vengono montati al di sopra della cabina, sulle funi singole o su quelle aeree. Sono inoltre disponibili sensori di cinghia, di segnale e al di sotto della cabina.


Fune a trefoli di formato imperiale

Prysmian Group offre un'ampia gamma di funi di regolatori e montacarichi di formato imperiale in varie strutture. I prodotti speciali includono CompactTrac™ per applicazioni di contropiegatura e i modelli PAWO F3 e F10 per applicazioni a sviluppo verticale elevato e medio. Tutti i prodotti sono conformi a DIN EN 12385, DIN EN 4344 e ASME A17.1/CSA B44 e ASME 17.6.


Componentistica Whisper-Flex e Steadi-Flex

Kit di installazione e componentistica per cavi Whisper-Flex e Steadi-Flex.


Cavo di compensazione Steadi-Flex

Versione ad anello ampio di Whisper-Flex per un equilibrio superiore sulle lunghezze di sospensione maggiori (>400 ft • 122 m).


Capicorda a cuneo

I capicorda a cuneo soddisfano i requisiti di ASME A17.1/CSA B44 e NYC MEA approvazione N. 410-03-M. Garantiscono, inoltre, una totale capacità di isolamento.


Fune a trefoli di formato metrico

Prysmian Group offre un'ampia gamma di funi di regolatori e montacarichi di formato metrico in varie strutture, garantendo un livello superiore di resistenza in generale, e nello specifico, di resistenza all'usura. Tutti i prodotti sono conformi a DIN EN 12385, DIN EN 4344 e ASME A17.1/CSA B44 e ASME 17.6.


Confronto di compensazione

Questa guida può essere utilizzata per mettere a confronto le strutture di cavo, le velocità operative, l'ampiezza degli anelli e le garanzie.


Accessori per funi a trefoli

Prodotti per l'installazione e il trattamento di funi, tra cui: oliatori, giunti di passaggio, fasce di cavi, fermacavi di funi a trefoli e cavi relativi alle porte DrakaLube®.


Sistema di tensionamento delle funi

Il sistema di tensionamento delle funi (RTS) Micelect è uno strumento portatile per misurare in maniera rapida ed accurata la tensione delle funi a trefoli degli ascensori. Le tensioni delle funi vengono rapidamente visualizzate sul display LCD con retroilluminazione.