Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Italia

Italia

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Terminali sconnettibili, elastico modulare e monoblocco - Media tensione

Terminali sconnettibili, elastico modulare e monoblocco - Media tensione

Specializzandoci in sistemi di cavi di media tensione, abbiamo realizzato una gamma completa di accessori di media tensione.


ELTI Elastico monoblocco per interno fino a 20 kV

Monoblocco (controllo di campo incorporato nell’isolante), fase completamente protetta, vasta gamma di sezioni coperte. Kit di tre unipolari.


ELTI - 1C Modulare per interno fino a 36 kV

Può essere applicato all’interno; in cabine e apparati di scambio; in cabine di terminazione situate all’esterno e soggette a condensa.


ELTO - 1C Modulare per esterno fino a 36 kV

Terminale per applicazione all’esterno, in ambienti con presenza di condizioni climatiche critiche, raggi UV ed inquinamento; terminazione di cavi su linee aeree o busbars.


STI RR Elastico modulare per interno fino a 30 kV

Terminale per interno per cavi media tensione fino a 30 kV con isolante estruso.


STI GT Elastico modulare per interno fino a 30 kV

Terminale per interno, adatto in ambienti ad elevato grado d’inquinamento o spazi ridotti, per cavi fino a 30 kV con isolante estruso.


STE GT Elastico modulare per esterno fino a 30 kV

Terminale per esterno, adatto anche in ambienti ad elevato grado d’inquinamento, per cavi fino a 30 kV con isolante estruso.


FMCS 250 Sconnettibile

Terminale sconnettibile per collegamento a trasformatori, cabine e motori. Adatto per cavi unipolari estrusi di media tensione, sia per interno che per esterno a 20 kV 250 A.


FMCE Sconnettibile fino a 20 kV

Terminale sconnettibile per collegamento a trasformatori, cabine e motori. Adatto per cavi unipolari estrusi di media tensione, sia per interno che per esterno a 20 kV 250 A.


FMCTs - 400 Sconnettibile fino a 36 kV

Terminale per connessione di cavi MT isolati con materiale polimerico a trasformatori, apparati di scambio, motori, ecc.; combinazioni separabili che conferiscono flessibilità alle configurazioni di rete; installazioni all’interno e all’esterno.


FMCTXs - 630/C Sconnettibile fino a 36 kV

Terminale per connessione di cavi MT isolati con materiale polimerico a trasformatori, apparati di scambio, motori, ecc.; combinazioni separabili che conferiscono flessibilità alle configurazioni di rete; installazioni all’interno e all’esterno.

.