Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Italia

Italia

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

PRODOTTI A NORMA CPR

PRODOTTI A NORMA CPR

 

Prysmian Italia presenta i nuovi cavi conformi ai requisiti previsti dalla CPR, in grado di superare le severe norme in relazione al loro comportamento di reazione al fuoco.

Prysmian è infatti da sempre impegnata a proteggere e preservare gli alti standard di qualità dei propri prodotti, e a sviluppare cavi resistenti al fuoco e a bassa emissione di fumi neri e gas corrosivi dalle elevate performance tecniche. Da questa continua ricerca nascono i nuovi cavi conformi alla CPR in grado di prevenire e ridurre i rischi derivanti dagli incendi, migliorando le condizioni di sicurezza degli ambienti e delle persone coinvolte.

Grazie all’entrata in vigore del Regolamento Europeo e alla definizione di specifiche Euroclassi - che garantiscono al cavo un livello di performance superiore rispetto alle precedenti norme, oltre a prevedere il rispetto di tre parametri addizionali: acidità, opacità dei fumi, gocciolamento di particelle incandescenti – si innalzerà notevolmente il livello di sicurezza e qualità nel mercato europeo dei cavi.

Il Gruppo sta investendo da anni in prodotti ad alto valore aggiunto, ed ha sviluppato questa gamma di cavi ad elevate prestazioni per soddisfare la stringente normativa europea e le nuove richieste dei Clienti.

Non correre rischi. Acquista cavi conformi alla CPR (UE 305/11).

Scegli i cavi di Prysmian Group.

 

Afumex 1000 PLUS FG16M16 0,6/1 kV

 

Euroclasse: Cca - s1b, d1, a1
Cavi per alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con l’obiettivo di  limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo, rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Idonei in ambienti a rischio d’incendio ove sia fondamentale garantire la salvaguardia delle persone e preservare gli impianti dai gas corrosivi.


Afumex 1000 PLUS FG16OM16 0,6/1 kV

 

Euroclasse: Cca - s1b, d1, a1
Cavi per alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con l’obiettivo di  limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo, rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Idonei in ambienti a rischio d’incendio ove sia fondamentale garantire la salvaguardia delle persone e preservare gli impianti da gas corrosivi. 


Afumex 750 PLUS H07Z1-K type 2 450/750 V

 

Euroclasse: Cca - s1b, d1, a1
Cavi per alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con l’obiettivo di  limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo, rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Idonei in ambienti ove sia fondamentale garantire la massima sicurezza alle persone quali: uffici, scuole, alberghi, cinema, teatri, discoteche, ecc.


G16 TOP FG16R16 0,6/1 kV

 

Euroclasse: Cca - s3, d1, a3
Cavi per alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con l’obiettivo di  limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo, rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Adatti per alimentazione e trasporto di energia nell’industria/artigianato e nell’edilizia residenziale; per posa fissa sia all’interno che all’esterno.


G16 TOP FG16OR16 0,6/1 kV

Euroclasse: Cca - s3, d1, a3
Cavi per alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con l’obiettivo di  limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo, rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Adatti per alimentazione e trasporto di energia e/o segnali nell’industria/artigianato e nell’edilizia residenziale. 


SPEEDY FLAM TOP FS17 450/750 V

 

Euroclasse: Cca - s3, d1, a3
Cavi per alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con l’obiettivo di  limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo, rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Per installazione fissa e protetta su apparecchi d’illuminazione, all’interno di apparecchi di interruzione e di comando, sino a 1000 V in corrente alternata o, in corrente continua, sino a 750 V verso terra.

 


OZOFLEX H07RN-F 450/750 V

                                                       Euroclasse: Eca
Le caratteristiche costruttive del cavo garantiscono una grande flessibilità, un’eccellente tenuta alle intemperie, agli oli e grassi, alle sollecitazioni meccaniche e termiche. E’ utilizzabile fino a 85°C (in posizione protetta) per installazioni fisse fino a 1000 V di tensione nominale. Non è adatto per installazioni che prevedono l’immersione permanente del cavo in acqua.


FLEXTREME H07RN-F 450/750 V

                                      Euroclasse: Eca
Le caratteristiche costruttive del cavo garantiscono una grande flessibilità, un’eccellente tenuta alle intemperie, agli oli e grassi, alle sollecitazioni meccaniche e termiche. Questi cavi possono essere utilizzati per immersioni permanenti fino a 10 bar di pressione. Il Flextreme è utilizzabile fino a 85°C (in posizione protetta) per installazioni fisse fino a 1000 V di tensione nominale.